MS-14X™ Single-Hinterachse

Produktverfügbarkeit

Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika, Lateinamerika

Anwendungen

CDBS Bau und Versorgungswesen
CDBS-Lkw
MS-14X einzelne Antriebsachse hinten

Die Single-Hinterachse MS-14X für den Linienverkehr und den Stadtverkehr ist für die härtesten und anspruchsvollsten Arbeiten konzipiert. Mit seiner legendären Langlebigkeit liefert der MS-14X Leistung bei reduzierten Wartungs- und Betriebskosten. Der MS-14X wurde entwickelt, um die Leistung zu optimieren, und bietet zulässige Achslasten (GAWR) zwischen 17,500 und 21,000 lbs.

Merkmale und Vorteile

  • Hochwertige, vielseitige Komponenten sorgen für einen leisen Betrieb und eine einfache Wartung
  • Hypoid-Generoid™-Getriebeoptionen bieten eine lange Lebensdauer und erhöhte Haltbarkeit
  • Die optionale fahrergesteuerte Differenzialsperre (DCDL) maximiert die Traktion und den Schleuderschutz bei rutschigen Bedingungen
  • Starre Differentialgehäuse bieten präzise Gangausrichtung und Langlebigkeit

Videos:

Achsmodell MS-17-14X MS-19-14X MS-21-14X
Nennleistung Pfund (kg) 17.000 (7.711) 19.000 (8.618) 21.000 (9.525)
Radkopf L/R L/R R
Minimale Montageabstände Zoll (mm) 40,00 (1016) 40,00 (1016) 40,00 (1016)
Kastenabschnitt Zoll (mm) 5,25x4,62 (134x117) 5,25x4,62 (134x117) 5,25x4,62 (134x117)
Track Standard 72,50 (1841,5) 72,50 (1841,5) 72,50 (1841,5)
Breite 78,12 (1984,0) 78,12 (1984,0) 78,12 (1984,0)
DualTrac 75,50 (1918,0) 75,50 (1918,0) 75,50 (1918,0)
Gehäusewandstärke Zoll (mm) Standard 0,38 (9,5) 0.38/0.44 (9.5/11.0) 0.38/0.44 (9.5/11.0)
Breite 0,56 (14,2) 0,56 (14,2) 0,56 (14,2)
DualTrac 0,44 (11,0) 0,44 (11,0) 0,44 (11,0)


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.