MS-13X™ Single-Hinterachse

Produktverfügbarkeit

Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika

Anwendungen

CDBS Bus und Reisebus
CDBS-Lkw
MS-13X Achse

Die MS-13X Single-Hinterachse für mittelschwere Anwendungen ist auf maximale Haltbarkeit und Gewichtseinsparung ausgelegt. Er ist ideal für Lkw und Busse der Klassen 6 und 7. Er ist mit Trommel-, Scheiben- und Feststellbremsen kompatibel und hat ein zulässiges Achsgewicht (GAWR) von 17,000 bis 21,000 Pfund.

Merkmale und Vorteile

  • Robustes und zuverlässiges Design
  • Nutzt das vorhandene 14X-Achsgehäuse für eine einfache Aufhängungsmontage
  • Übersetzungsverhältnisse zwischen 3,90 und 6,50 für mehrere Anwendungen
  • Bis zu 59 Pfund leichter als der MS-14X™-Träger für erhöhte Nutzlast und verbesserte Fahrzeugeffizienz
  • Optionales innovatives, leistungsdichtes Quiet-Ride®-Getriebe mit geringem Geräuschpegel für besten Laufkomfort in Personenbusanwendungen
  • Druckluftbremse oder hydraulische Bremse je nach Fahrzeugklasse und Präferenz
  • Leichtbau und Leistungsdichte für höhere Nutzlast
  • Hohe Langlebigkeit und Zuverlässigkeit für längere Betriebszeiten
  • Geringerer Kraftstoffverbrauch für geringere Gesamtbetriebskosten

Videos:

  MS-17-13X MS-19-13X MS-21-13X 
Zulässiges Achsgewicht (GAWR) 17.000 lbs 19.000 lbs 21.000 lbs
Brutto-Gesamtgewicht (GCW) Autobahn 41.000 lbs 41.000 lbs 41.000 lbs
Standard-Verhältnisse 3.90, 4.11, 4.33, 4.63, 4.88, 5.13, 5.29, 5.57, 5.83, 6.17, 6.50 3.90, 4.11, 4.33, 4.63, 4.88, 5.13, 5.29, 5.57, 5.83, 6.17, 6.50 3.90, 4.11, 4.33, 4.63, 4.88, 5.13, 5.29, 5.57, 5.83, 6.17, 6.50
Durchmesser der Hohlradteilung 13,97 in (355 mm) 13,97 in (355 mm) 13,97 in (355 mm)
Größe der Achswellenverzahnung 2 Zoll (51 mm) - 39 Zähne oder 2,1 Zoll (53 mm) - 41 Zähne 2 Zoll (51 mm) - 39 Zähne oder 2,1 Zoll (53 mm) - 41 Zähne 2,1 Zoll (53 mm) - 41 Zähne
Durchmesser des Achswellenkörpers 46 mm (1,81 Zoll) oder 48 mm (1,88 Zoll) 46 mm (1,81 Zoll) oder 48 mm (1,88 Zoll) 1,88 in (48 mm)
Größe des Gehäusekastens 5,25 in x 4,62 in
(133 mm x 117 mm)
5,25 in x 4,62 in
(133 mm x 117 mm)
5,25 in x 4,62 in
(133 mm x 117 mm)
Wandstärke des Gehäuses 0,375 in (9,5 mm) 9,5 mm (0,375 Zoll),
0,437 in (11 mm)
9,5 mm (0,375 Zoll),
0,437 in (11 mm)
Radlager-Serie L oder R L oder R R


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.