MS-113™ Single-Hinterachse

Produktverfügbarkeit

Lateinamerika

Anwendungen

CDBS Bus und Reisebus
CDBS-Lkw
einzelne Antriebsachse hinten

Die MS-113 Einzelantriebsachse hinten für Linien- und Stadtlieferanwendungen wurde für die härtesten und anspruchsvollsten Arbeiten entwickelt. Mit seinem einfachen Design bietet der MS-113 Leistung bei reduzierten Wartungs- und Betriebskosten. Der MS-113 wurde zur Leistungsoptimierung gebaut und bietet ein zulässiges Gesamtgewicht (GCW) von 11,8 Tonnen oder 26,000 lbs. und ein zulässiges Achsgewicht (GAWR) von 9 Tonnen oder 20,000 lbs.

Merkmale und Vorteile

  • Konzipiert für den Linienverkehr und den innerstädtischen Lieferverkehr
  • Kompakt
  • Solo Einzelreduzierachse
  • Leichtes Trägerdesign
  • Hoher Wirkungsgrad und hohe Leistungsdichte
  • Quiet Ride® Getriebe
  • Verschiedene Endradlösungen verfügbar
  • Lange Ölwechselintervalle
  • Hypoid-Generoid-Getriebeoptionen
  • Hohe Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
  • Längere Betriebszeit
  • Geringerer Kraftstoffverbrauch
  • Geringere Umweltbelastung
  • Das starre Differentialgehäuse bietet eine präzise Getriebeausrichtung und Langlebigkeit
     
Carga vertical sobre o eixo (kg) 6.000
Carga combinada (kg) 11.800
Reduções disponíveis 3.07, 3.15, 3.31, 3.42, 3.58, 3.73, 3.91, 4.10, 4.30, 4.56, 4.78, 5.13, 5.38, 5.86, 6.14
Semieixo tamanho do entalhado 37 dentes - 40,2 mm
Diâmetro do semieixo 38,5 mm
Seção quadrada da carcaça Estampada 134 x 117 mm
Espessura da parede da carcaça Estampada 9,5 mm
Distância entre rolamentos do cubo Padrão 70,4 mm
Opcional Conforme necessidade
Bitola Padrão 1.691 mm
Opcional Conforme necessidade
Peso (menos lubrifi cante, freios, cubos e tambores) (kg) 145
Bloqueio do diferencial Não aplicável
Extremidades Tipo “C”


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.