MOR-32 RC™ Single-Hinterachse

Produktverfügbarkeit

Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika, Lateinamerika

Anwendungen

CDBS-Triebwagen
Achse für Triebwagen

Die Schienenachse MOR-32 RC ist so konzipiert, dass sie in die nordamerikanische Standard-Schienenbreite passt, um die Kompatibilität mit Triebwagentransportern zu gewährleisten, die sowohl auf Straßen als auch auf Schienengleisen für den Betrieb in Gleisanschlüssen oder kleinen Bahnhöfen gebaut wurden.

Merkmale und Vorteile

  • Maßgeschneiderter Achsquerschnitt und Länge erfüllen die Anforderungen an Festigkeit, Kapazität und Spurweite
  • Fortschrittliche Dichtungen bieten ausgezeichnete Haltbarkeit bei extremen Wetterbedingungen
  • 16,625 Zoll (422 mm) Radlochkreisdurchmesser sorgen für bewährte Leistung und Haltbarkeit
  • Achsverhältnisse von 11,1 bis 32,25 ermöglichen eine optimale Verhältniswahl

Videos:



Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.