MOR-32™ Planeten-Hintersachse

Produktverfügbarkeit

Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika, Lateinamerika

Anwendungen

CDBS-Bodenunterstützungsausrüstung
CDBS-Materialtransport
CDBS-Hafenschlepper
CDBS-Betanker
CDBS-Schneefräse
Planeten-Antriebsachse hinten

Die Planeten-Hinterradantriebsachse MOR-32 wurde entwickelt, gebaut und hergestellt, um die weltweit wachsende Nachfrage nach extremer Leistung und höherer Kapazität bei Hafen- und Terminalzugmaschinen sowie Bodengeräten für Flughäfen, einschließlich Schneefräsen und Betankern, zu erfüllen.

Merkmale und Vorteile

  • Unterstützt durch einen intensiven Test- und Validierungsprozess
  • Bietet eine maximale zulässige Achslast (GAWR) von 32 Tonnen
  • Bewährte Trägeroptionen bieten eine breite Achsübersetzung von 8,54 bis 24,81 für Flexibilität und Produktivität
  • Kompatibilität mit dem optionalen zentralen Reifendruckregelsystem (CTIS)
  • Optionale fahrergesteuerte Differenzialsperre (DCDL) für verbesserte Traktion
  • Zusammengebaut in den Vereinigten Staaten mit einer Vorlaufzeit von 90 Tagen
  • Planetenradkopf der Serie 610 mit einer Übersetzung von 3,46 bietet bewährte Leistung und Haltbarkeit
  • 16,5 Zoll x 7 Zoll "P" Hochleistungs-/Schwerlast-Nockenbremse
  • Mit dem Gehäuse verschraubte geschmiedete Spindeln für modularen Aufbau und Flexibilität
  • Verwendet Achslastträger der 14X- und 145-Serien, gewöhnliche Carrier aus dem hochvolumigen Lkw-Markt der 8-Klasse

Videos:

Achsmodell Nennleistungen GCW Highway Pfund (kg) Max. 3% Steigung (Turnpike) GCW Highway Pfund (kg) Max. 8 % Steigungswinkel (asphaltiert) Standardverhältnisse (Hoch-/Tiefbereich) Hohlradgröße (Teilungsdurchmesser) Zoll (mm) Achswellen-Keilverzahnungsgröße Zoll (mm) Körperdurchmesser Zoll (mm) Gehäusegröße Zoll (mm) Wandstärke am Federsitz Zoll (mm) Wheel-End-Serie
MOR-H2 Bis zu 35,000 Tonnen 264,000* (120,000) 264,000* (120,000) 8.55, 9.13, 10.66, 11.25, 11.63, 12.28, 12.80, 13.49, 14.22, 14.98, 16.02, 16.88, 17.75, 18.30, 19.27, 20.28, 21.24, 22.25, 23.63, 24.81 15,38 (390,0) 2.0 (50.9) 41 Zähne 2,06 (52,4) 7,00 x 6,50 (178 x 165) 0,63 (16,0) Planetarisch


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.