Produktverfügbarkeit
Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika, Lateinamerika
Anwendungen
Verteidigung
Diese Kegelradachsen mit Reduktion übertreffen die anspruchsvollen Anforderungen der aktuellen Family of Medium Tactical Vehicles (FMTV) mit Gewichtswerten bis zu 23,000 lbs., optimaler Manövrierbarkeit und ausgezeichneter Bodenfreiheit. Sie sind ideal für den Einsatz in schwer gepanzerten Fahrzeugen, um die Nutzlast und Mobilität zu verbessern.
Merkmale und Vorteile
- Bolzengeführte Radbefestigung für 10-Loch x 11,25-Zoll" oder 10-Loch x 335 mm B.C. Räder
- ABS-vorbereitete Radenden mit montiertem Zahnrad und Sensor
- Optionales Sperrdifferenzial für verbesserte Traktion bei glatten Bedingungen
- Optionale Trommelbremsen
- Alle militärischen Achsen werden durch den weltweiten Aftermarket-Support unterstützt
MH-810™ Single-Hinterachse
Produktmerkmale
Kegelradgetriebe, Radkopf mit Nabenuntersetzung
Gehäuse aus duktilem Gusseisen
Kleine Schüsselgröße für eine bessere Bewegungsfreiheit
Präzisionsgeschmiedete Differentialgetriebe
Meritor Amboid Getriebe; Zahnkranz mit 11,7" Durchmesser
Kegelradgetriebe, Radkopf mit Nabenuntersetzung
Gehäuse aus duktilem Gusseisen
Kleine Schüsselgröße für eine bessere Bewegungsfreiheit
Präzisionsgeschmiedete Differentialgetriebe
Meritor Amboid Getriebe; Zahnkranz mit 11,7" Durchmesser