79000™ Single-Hinterachse

Produktverfügbarkeit

Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika, Lateinamerika

Anwendungen

CDBS Bus und Reisebus
Achse der Serie 79000

Die Achsen der Serie 79000 sind die nächste Generation von Achsen mit Einfachübersetzung für Transitbusse und Reisebusse mit einer Länge von 35 bis 60 Fuß. Er ist die perfekte Wahl für hohe Stopp-and-Start-Einschaltzyklen, anspruchsvolle regenerative Lasten und periodische Achsüberlastanwendungen.

Merkmale und Vorteile

  • Die zulässige Achslast von 28.660 lb. bietet eine erhöhte Kapazität für anspruchsvolle Anwendungen in Transitbussen und Reisebussen
  • Sparsamer, effizienter und leichter als Doppelreduzierachsen
  • Einteiliges Gusseisengehäuse mit integrierten Aufhängungsbügeln und „angeschraubten“ Drehmomentstangenhaltern für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit
  • Verschraubtes Differentialgehäuse und Zahnkranz für einfachere und effizientere Montage und Wartung
  • Das Quiet Ride-Getriebe® sorgt für ein entspannteres Fahrerlebnis
  • Die branchenführenden Cast Plus™ 16,5" x 8,625" S-Cam-Bremsen™ oder EX+ H™ Luftscheibenbremsen sind Standard, mit optionaler Nockenwelle der 14,5" x 10" „W“-Serie
  • 5 Jahre Gewährleistung ohne Kilometerbegrenzung basierend auf der Anwendungsgenehmigung
  • Die Robustheit des Getriebes und des Trägers selbst macht dieses Produkt nicht nur ideal für die Antriebsstränge von heute - Diesel, CNG und Hybrid-Elektro -, sondern auch für die Antriebsstränge der Zukunft, da mehr Wert auf vollelektrische Fahrzeuge gelegt wird
GAWR-Bewertungen Verhältnisse Bremsen & Größen Zoll (mm) Naben & Trommeln Lochkreisdurchmesser Zoll (mm)
28.660 (13) 4.10, 4.30,
4.89, 5.13,
5.38, 5.63,
6.14
16.5 x 8.625 (419 x 219) Cast Plus (Std.)

Serie 14.5 x 10 „W“
(368 x 254)
(Opt.)

EX+H Luftscheibe
10-Bolzen 11.25 B.C. (286)
„W“ 14,5 x 10 (368 x 254)
Bremse (Nabe & Stud Pilot)

10-Bolzen 11.25 B.C. (286)
Guss Plus 16,5 x 8,625 (419 x 219)
Bremse (Nabe & Stud Pilot)

10-Bolzen 13.19 B.C. (335)
Guss Plus 16.5 x 8.625 (419 x 219) Bremse (nur Nabenpilot)


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.