MFS+ ™ Serie Vorderachse ohne Antrieb

Produktverfügbarkeit

North America (Nordamerika)

Anwendungen

CDBS-Lkw
MFS+ Achse

Die für den Linienverkehr optimierten MFS+-Achsen sind mit marktführender Technologie ausgestattet, die darauf ausgelegt ist, Gewicht zu sparen, die Leistung zu verbessern und die Wartungszeit zu verkürzen.

Merkmale und Vorteile

  • Integrierte Achsschenkel und Spurstangenarme reduzieren das Gewicht und erhöhen die Nutzlast
  • Vollständig optimierte I-Träger-Konstruktion für ein geringeres Gewicht ohne Leistungs- und Zuverlässigkeitseinbußen
  • Easy-Steer-Buchse bietet ausgezeichnete Steuerung
  • Die 12-Uhr-Bremsenausrichtung erleichtert den Ausbau der Bremse bei Wartungsarbeiten.
  • Radschnitt um bis zu 55 Grad verbessert den Wenderadius
  • Abgedeckt durch eine 5-Jahres-/750,000-Meilen-Gewährleistung auf Teile und Arbeit

Videos:

Nennleistungen Achsmodell Achskörperabsenkung Zoll (mm) KPI Königszapfenschnittpunkt Zoll (mm) Radkopf-Serie
12.000 (5.448) MFS-12-122B-N 3,50 (88,9) 69.0 (1,752.6) A
MFS-12-122C-N
MFS-12-132B-N
MFS-12-132C-N
12.500 (5.669) MFS-12E-122B-N 3,50 (88,9) 71.0 (1,803.4) A
MFS-12E-122C-N 69.0 (1,752.6)
MFS-12E-132B-N 71.0 (1,803.4)
MFS-12E-132C-N
13200 (5.993) MFS-13B-122B-N 3,50 (88,9) 69.0 (1,752.6) A
MFS-13B-122C-N 71.0 (1,803.4)
MFS-13B-132B-N
MFS-13B-132C-N


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.