MFS™-Serie Vorderachse ohne Antrieb

Produktverfügbarkeit

Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika, Lateinamerika

Anwendungen

CDBS Bus und Reisebus
CDBS Bau und Versorgungswesen
CDBS-Feuerwehr und -Rettung
CDBS-Materialtransport
CDBS-Lkw
Verteidigung
Achse der MFS-Serie

Die Achsen der MFS-Serie setzen eine lange Tradition fort, die sich durch große Flexibilität bei der Verpackung, optimierte Leistung und Zuverlässigkeit auszeichnet. Mit einer Vielzahl von Lenk- und Spurstangenarmen, Radstandlängen und Achsspuren bietet MFS eine breite Palette von Optionen zur Spezifikation von Fahrzeugen. Ausgewählte Achsen der MFS-Serie sind für Berufs- und Servicefahrzeuge erhältlich, einschließlich Feuerwehr und Rettungsdienst, Bau- und Versorgungswesen sowie Busse und Reisebusse.

Merkmale und Vorteile

  • Der Universalknöchel bietet größere Verpackungsflexibilität, verbesserte Taktung und Leistung
  • Hoher Drehwinkel für eine optimale Manövrierfähigkeit und Stabilität
  • Das zweiteilige Design von Gelenk und Arm ist einfacher zu warten und bietet einen größeren Wenderadius und einfache Wartung
  • Optimiertes Trägerdesign sorgt für zusätzliche Festigkeit, verbesserte Zuverlässigkeit und längere Lebensdauer
  • Zu den Leichtbauoptionen gehören eine Gewichtsreduzierung von mehr als 60 Pfund und eine höhere Nutzlastkapazität im Vergleich zu Lenkachsen von Mitbewerbern

Videos:

Nennleistungen Achsmodell Achskörperabsenkung Zoll (mm) KPI Königszapfenschnittpunkt Zoll (mm) Radkopf-Serie
6.000 (2.724) MFS-6-151A-N 3,30 (83,8) 72.0 (1,828.8) A
MFS-6-153B-N 3,74 (95,0) B
MFS-6-153C-N C
MFS-6-162B-N 65.2 (1,657.1) B
MFS-6-162C-N C
7.000 (3.178) MFS-7-113C-N 68.0 (1,727.2)
MFS-7-153C-N 72.0 (1,828.8)
MFS-7-163C-N 65.3 (1,657.4)
8.000 (3.632) MFS-8-113B-N 68.0 (1,727.2) B
MFS-8-153B-N 72.0 (1,828.8)
MFS-8-163B-N 65,3 (1657,4)
10.000 (4.540) MFS-10-122A-N 3,50 (88,9) 69.0 (1,752.6) A
MFS-10-143A-N 3,74 (95,0) 71.5 (1,816.1)
MFS-10-144A-N 5,00 (127,0)
12.000 (5.448) MFS-12-143A-N 3,74 (95,0)
MFS-12-144A-N 5,00 (127,0)
MFS-12-122A-N 3,50 (88,9) 69.0 (1,752.6)
MFS-12-124A-N 5,00 (127,0)
MFS-12-123A-N 3.5/2.0 (88.9/51.0)
FF-961 3,50 (88,9) 69.0 (1,752.6)
MFS-12-155 6.5” 75.8” FF
12.500 (5.669) MFS-12E-122A-N 3,50 (88,9) 69.0 (1,752.6) A
MFS-12E-143A-N¹ 3,74 (95,0) 71.5 (1,816.1)
13.000 MFS-13-155 6.5” 75.8” FF
13.200 (5.993) MFS-13B-122A-N MFS-13B-123A-N 3.50 (88.9) 3.5/2.0 (88.9/51.0) 69.0 (1,752.6) A
MFS-13B-143A-N 3,74 (95,0) 71.5 (1,816.1)
MFS-13-144A-N 5,00 (127,0)
MFS-13B-124A-N 69.0 (1,752.6)
14.600 (6.622) MFS-14F-124A-N  
MFS-14F-144A-N 71.5 (1,816.1) A
MFS-14F-122A-N 3,50 (88,9) 69.0 (1,752.6)
MFS-14F-143A-N 3,74 (95,0) 71.5 (1,816.1)
FG-943 5,00 (127,0) 68.5 (1,739.9)
16.000 (7.264) MFS-16-122A-N 3,50 (88,9) 69.0 (1,752.6)
MFS-16-192A-N 3,50 (88,9) 68.5 (1,739.9)
MFS-16-133A-N 3,74 (95,0) 71 (1,803.4)
MFS-16-143A-N 3,74 (95,0) 71.5 (1,816.1)
MFS-16-194A-N 5,00 (127,0) 68.83 (1,748.3)
MFS-16-193A-N 4,76 (120,9) 68.2 (1,732.2)
MFS-16-135A-N 5,00 (127,0) 70.7 (1,795.7)
18.000 (8.172) MFS-18-192A-N 3,50 (88,9) 68.5 (1,739.9)
MFS-18-133A-N 3,74 (95,0) 71 (1,803.4)
MFS-18-194A-N 5,00 (127,0) 68.83 (1,748.3)
MFS-18-193A-N 4,76 (120,9) 68.2 (1,732.2)
MFS-18-135A-N 5,00 (127,0) 68.2 (1,732.2)
FL-941 3,50 (88,9) 68.5 (1,739.9)
20.000 (9.080) MFS-20-192A-N 3,50 (88,9) 68.5 (1,739.9)
MFS-20-133A-N 3,74 (95,0) 71 (1,803.4)
MFS-20-194A-N 5,00 (127,0) 68.83 (1,748.3)
MFS-20-193A-N 4,76 (120,9) 68.2 (1,732.2)
MFS-20-135A-N 5,00 (127,0) 70.7 (1,795.7)
22.800 (9.080) MFS-22H-192A-N² 3,50 (88,9) 68.5 (1,739.9)
MFS-22H-133A-N² 3,74 (95,0) 71 (1,803.4)
MFS-22H-193A-N² 4,76 (120,9) 68.2 (1,732.2)
MFS-22H-135A-N² 5,00 (127,0) 70.7 (1,795.7)
23,000 (kg)*2 MFS-23-133 3,74 (95,0) 71 (1.803) L


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.