FS25

Produktverfügbarkeit

Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika, Lateinamerika

Anwendungen

Landwirtschaft
CDBS Bau und Versorgungswesen
CDBS-Mobilkrane
FS25 Lenkachse ohne Antrieb

Die FS25 Non-Drive Steer Axle wurde entwickelt, um den steigenden Anforderungen von On- und Off-Highway-Berufen gerecht zu werden. Mit einer Nennkapazität von 11.600 kg (25.600 lbs.) deckt der FS25 eine breite Fahrzeugpalette ab, darunter: hydraulische Autokräne, Landwirtschafts-, Bau- und spezielle Fahrgestellanwendungen.

Merkmale und Vorteile

  • 16,5" x 6" und 7" Q Plus™ (419x152 und 178 mm) Hochleistungs-Nockenbremsen und Stahlrohrträgerkonstruktion für mehrere OEM-Fahrzeugmontagekonfigurationen.
  • Standardmäßig beträgt der Abstand zwischen Spindel und Trägerachse 1.5" (38.1mm), die Aufhängungshöhe kann variiert werden.
  • Mehrere Leiterbahnbreiten werden durch Variation der Trägerlängen erreicht.
  • Der Stahlrohrträger mit einem Außendurchmesser von 6,375 Zoll (162 mm) eignet sich für eine Vielzahl von Halterungskonfigurationen.
  • Das gerade Zugstangendesign optimiert die Festigkeit der Zugstange und verbessert den Schutz hinter dem Rohrträger vor äußeren Beschädigungen.
  • Erhältlich für den Einbau in Einzel- oder Tandemfahrzeugen; außerdem sind Optionen für Doppel-Lenkhebel und und Spurstangenarmen zur Verbesserung der Ackerman-Lenkung erhältlich.
  • Erhältlich mit zölligen und metrischen Radbolzen, um die Flexibilität beim Einbau in OEM-Fahrzeuge zu verbessern.
GAWR-Werte lbs (Kg) Spurweite Zoll (mm) Bremsengröße Zoll (mm) Radbefestigung Zoll (mm) Pad Mitte Zoll (mm) Achslenker-Drop Zoll (mm) Grad des Drehwinkels
25.600 (11.600) 98,8 (2509,5) 16.5 x 6 (419 x 152) S-Nocken mit automatischem Gestängeversteller 10-Stud, Stud pilotiert 11.3 (286)

10-Bolzen, Nabe gesteuert 13.2 (335)
49.85 (1,265) 1,5 (38,1) 41


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.