Produktverfügbarkeit
Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika, Lateinamerika
Anwendungen
CDBS-Mobilkrane
Unser einzigartiger Entwicklungs- und Fertigungsansatz bietet maßgeschneiderte Lösungen für Geländekrananwendungen und deutlich verkürzte Produktionsvorlaufzeiten. Mit einer starken Tradition in der Antriebsstrangtechnologie bietet die RT-Kranachse eine unvergleichliche Leistung.
Merkmale und Vorteile
- Maßgeschneiderter Achsquerschnitt und Länge erfüllen die Anforderungen an Festigkeit, Kapazität und Spurweite
- Modularer Aufbau bietet Anwendungsflexibilität
- Radlochkreisdurchmesser von 335 mm (13,19 Zoll), 422 mm (16,625 Zoll) und 502 mm (19,75 Zoll) bieten bewährte Leistung und Haltbarkeit
- Die Achsgetriebe 8,5 bis 43,0 bieten eine optimale Übersetzungswahl
- Der 14X™-Träger verfügt über ein bewährtes hocheffizientes Design und eine erhöhte Zuverlässigkeit
- Präzisionsgetriebe bieten im Vergleich zur Konkurrenz einen leisen Betrieb
- Fortschrittliche Dichtungen sorgen für überragende Haltbarkeit bei extremen Wetterbedingungen
- Globaler Aftermarket-Support umfasst OnTrac-Echtzeit-Gewährleistung und technischen Support
Meritor® Rough-Terrain Kranachsen
Produktmerkmale
335 mm (13,19 Zoll), 422 mm (16,625 Zoll), 502 mm (19,75 Zoll) Lochkreisdurchmesser der Räder bieten bewährte Leistung und Haltbarkeit
Maßgeschneiderter Achsquerschnitt und Länge erfüllen die Anforderungen an Festigkeit, Kapazität und Spurweite
Achsverhältnisse von 8,5 bis 43,0 ermöglichen eine optimale Verhältniswahl
335 mm (13,19 Zoll), 422 mm (16,625 Zoll), 502 mm (19,75 Zoll) Lochkreisdurchmesser der Räder bieten bewährte Leistung und Haltbarkeit
Maßgeschneiderter Achsquerschnitt und Länge erfüllen die Anforderungen an Festigkeit, Kapazität und Spurweite
Achsverhältnisse von 8,5 bis 43,0 ermöglichen eine optimale Verhältniswahl