Produktverfügbarkeit
Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika, Lateinamerika
Anwendungen
CDBS-Bodenunterstützungsausrüstung
CDBS-Materialtransport
CDBS-Schlepper
Die Planetenlenkachse PSC1485 wurde entwickelt, um die steigenden Leistungsanforderungen von Schwerlast-Bodendienstgeräten und Materialtransportanwendungen zu erfüllen und höhere Drehmomente, Reifengrößen und Belastungsanforderungen zu unterstützen.
Merkmale und Vorteile
- Dauergeschmierte Lenkachswellen
- Optionale, am Rad montierte Doppelsattel/Radende 4 Kolben/Kaliber Hydraulische Trockenscheibenbremsen
- Optionales, am Trägereingangsritzel montierte, federbetätigte/hydraulisch gelöste Feststellbremse an einem 19,0" (482,6 mm) Rotor.
- Zusätzliche Achsgehäusemagnete sind erhältlich, um metallische Verunreinigungen zwischen den planmäßigen Schmierstoffwechselintervallen zu reduzieren