PRC674

Produktverfügbarkeit

Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika, Lateinamerika

Anwendungen

Landwirtschaft
Planeten-Starrachse PRC674

Die starre Planetenachse PRC674 wurde entwickelt, um die steigenden Anforderungen von Anwendungen in der Landwirtschaft zu erfüllen, und bietet die Fähigkeit, erhöhte Drehmomente und Belastungsanforderungen für einen längeren Betrieb und eine längere Lebensdauer zu unterstützen.

Mit einer großen Auswahl an Untersetzungsoptionen und Achslastkapazitäten kann die Planetenstarrachse PRC674 auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten werden.

Merkmale und Vorteile

  • Die serienmäßige einheitliche Dichtung am Eingangsritzel des Trägers verringert die Wahrscheinlichkeit von Ölleckagen
  • Luftbetätigte Nockenbremsen mit optionaler Feststellbremse am Trägereingangsritzel
  • Nockenbremsen verfügen über ausfallsichere Bremskammeroptionen für die Fahrzeugparkfunktion
  • Zusätzliche Achsgehäusemagnete sind erhältlich, um metallische Verunreinigungen zwischen den planmäßigen Schmierstoffwechselintervallen zu reduzieren
GAWR-Bewertung Pfund (kg) Endgültiges Verhältnis Flansch zu Flansch Zoll (mm) Radbefestigung Zoll (mm) Minimale Radgröße Zoll (mm) Typische Achslast lbs (kg)
31.000 (14.000)       16.56 / 23.10 (zwei Geschwindigkeiten) 93.50 (2,375) Nabe gesteuert, 12 Bolzen, 16.625 (422) 24 (610) 1.990 (903)


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.