PRC3806

Produktverfügbarkeit

Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika, Lateinamerika

Anwendungen

CDBS-Leercontainer-Handler
CDBS-Gabelstapler
CDBS-Materialtransport
Planeten-Starrachse PRC3806

Die starre Planetenachse PRC3806 wurde entwickelt, um die steigenden Anforderungen von Schwerlast-Materialtransportanwendungen zu erfüllen, und bietet die Fähigkeit, erhöhte Drehmomente und Lastanforderungen des Antriebsstrangs für eine längere Lebensdauer und Haltbarkeit zu unterstützen.

Mit einer großen Auswahl an Übersetzungsverhältnissen, Traglasten und Fahrzeugeinbauhalterungen kann die Planetenstarrachse PRC3806 auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten werden.

Merkmale und Vorteile

  • Die serienmäßige einheitliche Dichtung am Eingangsritzel des Trägers verringert die Wahrscheinlichkeit von Ölleckagen
  • Radmontierte 17 Zoll (432 mm) W4R-Nassscheibenbremsen mit abgedichteter Umgebung schützen vor Verunreinigungen und sorgen so für optimale Bremsleistung unter schwierigen Bedingungen
  • Die Trägerdruckschraube unterstützt den Zahnkranz bei Anwendungen mit hohem Drehmoment
  • Optionale Feststellbremse mit Bremssattel am Trägereingang erhältlich
GAWR-Bewertung Pfund (kg) Endgültiges Verhältnis Flansch zu Flansch Zoll (mm) Radbefestigung Zoll (mm) Minimale Radgröße Zoll (mm) Typische Achslast lbs (kg)
160.000 (72.600)   17.77, 22.36, 23.69, 25.42, 27.95, 31.94, 33.43 114.38 (2,905) Nabe gesteuert, 23 Bolzen, 19.5 (495) 23 (585) 5.173 (2.300)


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.