PRC265

Produktverfügbarkeit

Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika, Lateinamerika

Anwendungen

CDBS-Triebwagen
Planeten-Starrachse PRC265

Die starre Planetenachse PRC265 wurde entwickelt, um die steigenden Anforderungen von Bahnservicegeräten zu erfüllen, und kann höhere Drehmomente und Belastungsanforderungen für einen längeren Betrieb und eine längere Lebensdauer unterstützen.

Merkmale und Vorteile

  • Die serienmäßige einheitliche Dichtung am Eingangsritzel des Trägers verringert die Wahrscheinlichkeit von Ölleckagen
  • Optionales Sperrdifferenzial mit einem Vorspannungsverhältnis von 2,0 für verbesserte Traktion
  • Anpassbar mit Luftscheiben- oder Hydraulikbremsen und einem am Trägereingang montierten Feststellbremsen sind ebenfalls erhältlich
  • Zusätzliche Achsgehäusemagnete sind erhältlich, um metallische Verunreinigungen zwischen den planmäßigen Schmierstoffwechselintervallen zu reduzieren
GAWR-Bewertung Pfund (kg) Differential Endgültiges Verhältnis Flansch zu Flansch Zoll (mm) Radbefestigung Zoll (mm) Minimale Radgröße Zoll (mm) Typische Achslast lbs (kg)
21.000 (9.500)       Offener oder begrenzter Slip 11.91, 15.48, 17.55, 19.03, 21.09, 22.11, 24.60, 25.80 18.15 (1,477) Nabe gesteuert, 8 Bolzen, 15.0 (381)  20 (508) 1.300 (590)


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.