PRC1756

Produktverfügbarkeit

Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika, Lateinamerika

Anwendungen

CDBS-Leercontainer-Handler
CDBS-Gabelstapler
CDBS-Materialtransport
CDBS-Greifstapler
Planeten-Starrachse PRC1756

Die starre Planetenachse PRC1756 wurde entwickelt, um die steigenden Anforderungen von Schwerlast-Materialtransportanwendungen zu erfüllen, und bietet die Fähigkeit, erhöhte Drehmomente und Lastanforderungen des Antriebsstrangs für eine längere Lebensdauer und Haltbarkeit zu unterstützen.

Mit einer großen Auswahl an Übersetzungsverhältnissen, Traglasten und Spurweiten kann die Planetenstarrachse PRC1756 an Ihre spezifischen Bedürfnisse angepasst werden.

Merkmale und Vorteile

  • Optionale Feststellbremse mit Bremssattel am Trägereingang erhältlich
  • Optionale DCDL (fahrergesteuerte Differenzialsperre) für verbesserte Traktion erhältlich
  • Zusätzliche Achsgehäusemagnete sind erhältlich, um metallische Verunreinigungen zwischen den planmäßigen Schmierstoffwechselintervallen zu reduzieren
GAWR-Bewertung Pfund (kg) Endgültiges Verhältnis Flansch zu Flansch Zoll (mm) Radbefestigung Zoll (mm) Minimale Radgröße Zoll (mm) Typische Achslast lbs (kg)
119.000 (50.000)    12.40, 13.61, 14.47, 15.79, 16.52, 17.41, 18.35, 19.59, 20.65, 21.71, 22.39, 23.60, 24.81, 26.02, 28.94, 30.35 127.95 (3,250) Nabe gesteuert, 12 Bolzen, 16.73 (425)  24,0 (610) 3.850 (1748)


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.