PRC1015

Produktverfügbarkeit

Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika, Lateinamerika

Anwendungen

CDBS-Leercontainer-Handler
CDBS-Gabelstapler
CDBS-Materialtransport
CDBS-Hafenschlepper
CDBS-Triebwagen
Planeten-Starrachse PRC1015

Die starre Planetenachse PRC1015 wurde entwickelt, um die steigenden Anforderungen von Schwerlast-Materialtransportanwendungen zu erfüllen, und bietet die Fähigkeit, erhöhte Drehmomente und Lastanforderungen des Antriebsstrangs für eine längere Lebensdauer und Haltbarkeit zu unterstützen.

Mit einer großen Auswahl an Übersetzungsverhältnissen, Traglasten und Bremsen kann die Planetenstarrachse PRC1015 auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten werden.

Merkmale und Vorteile

  • Die serienmäßige einheitliche Dichtung am Eingangsritzel des Trägers verringert die Wahrscheinlichkeit von Ölleckagen
  • Verfügt über radmontierte nasse Scheibenbremsen oder mechanische S-Cam-Trommelbremsen
  • Optionale, am Antrieb montierte hydraulische Feststellbremse (Hold Off/Spring Applied) an einem 16.0 in (406 mm) Rotor
  • Zusätzliche Achsgehäusemagnete sind erhältlich, um metallische Verunreinigungen zwischen den planmäßigen Schmierstoffwechselintervallen zu reduzieren
GAWR-Bewertung Pfund (kg) Endgültiges Verhältnis Flansch zu Flansch Zoll (mm) Radbefestigung Zoll (mm) Minimale Radgröße Zoll (mm) Typische Achslast lbs (kg)
85.000 (38.000)       10.41, 11.43, 12.15, 13.25, 13.87, 14.62, 15.41, 16.44, 17.33, 18.22, 18.79, 19.81, 20.83, 21.84, 24.30, 25.48 73.9 (1,877) Nabe gesteuert, 10 Bolzen, 13.19 (335) 20 (508) 1.985 (900)


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.