Produktverfügbarkeit
Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika, Lateinamerika
Anwendungen
Verteidigung
CDBS Bau und Versorgungswesen
CDBS-Feuerwehr und -Rettung
CDBS-Lkw
Die MX-810 Vorderantriebs-Lenkachse wurde entwickelt, um den extremen Herausforderungen des Schwerlasttransports gerecht zu werden. Der MX-810 basiert auf einer Technologie, die sich in mehr als 15.000 US-Militärfahrzeugen bewährt hat, und bietet eine längere Haltbarkeit und einen hervorragenden Bremsweg für Schwerlast-Lkw. Der MX-810 wurde mit einem leichten Design entwickelt und ist eine kostengünstige Lösung für verbesserte Mobilität. Es bietet eine zulässige Achslast (GAWR) von bis zu 25,000 lbs.
Merkmale und Vorteile
- Bis zu 43 Grad maximaler Wendewinkel für hervorragende Manövrierfähigkeit
- Erhältlich sind EX+ ™ Druckluft-Scheibenbremsen oder 16,5 Zoll x 7 Zoll große S-Nocken-Trommelbremsen
- Nabengelagerte Radbefestigung für 10-Bolzen x 11.25-Zoll oder 10-Bolzen x 335 mm B.C. Räder
- Gerades Querrohr für einfache Zehenanpassung
- Leichtbauweise, geeignet für einen Anwendungsbereich von 20,000 bis 25,000 lbs. zulässiges Achsgewicht (GAWR)
- Antiblockiersystem (ABS) vorbereitete Radenden mit eingebautem Zahnrad und Sensor
- Optionales Sperrdifferenzial für verbesserte Traktion bei glatten Bedingungen
MX-810™ Vorderachse
Produktmerkmale
Kegelrad, Radkopf mit Nabenuntersetzung
Gehäuse aus duktilem Gusseisen
Präzisionsgeschmiedete Differentialgetriebe
Meritor-Amoid-Getriebe, Zahnkranz mit 11,7" Durchmesser
Kegelrad, Radkopf mit Nabenuntersetzung
Gehäuse aus duktilem Gusseisen
Präzisionsgeschmiedete Differentialgetriebe
Meritor-Amoid-Getriebe, Zahnkranz mit 11,7" Durchmesser