MX-610™ Vorderachse

Produktverfügbarkeit

Asien-Pazifik, Europa

Anwendungen

CDBS Bau und Versorgungswesen
CDBS-Mobilkrane
CDBS-Lkw
MX-610 Antriebsachse vorne

Die MX-610 Vorderachse ist für alle Schwerlastanwendungen mit Radantrieb (AWD) (4x4, 6x6, 8x8) ausgelegt und zeichnet sich durch hohe Haltbarkeit und Zuverlässigkeit aus.

Merkmale und Vorteile

  • Frontantrieb Tandem für 8x8 Anwendungen erhältlich
  • Optimierte Geländefreiheit
  • Breite Palette von Ratios
  • Lenkwinkelbereich 42-50 Grad je nach Bremsoption
  • Zentrales Reifendruckregelsystem (CTIS) optional, Antiblockiersystem (ABS) serienmäßig, vom Fahrer gesteuerte Differenzialsperren (DCDL)
  • Erhältlich mit verschiedenen Bremslösungen - Trommel, Scheibe usw.
  • Passt perfekt zu MT610 als Hinterachse für AWD 4x4 und 6x6 Anwendungen
Gefertigt/Gegossen GAW (Tonnen) GCW (Tonnen) Untersetzungsverhältnisse Sonstige Elemente Gehäusegröße Durchmesser des Hohlrads
Besetzung 13–14 70 3.46–7.21 3 Planeten
DCDL-Ja kurvig
Besetzung 300


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.