MOX-32™ Planeten-Vorderachse

Produktverfügbarkeit

Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika, Lateinamerika

Anwendungen

Landwirtschaft
CDBS-Bodenunterstützungsausrüstung
CDBS-Schwerlasttransport
CDBS-Betanker
CDBS-Schneefräse
MOX 32 Planeten-Antriebsachse vorne

Die MOX-32 Planeten-Vorderradachse wurde entwickelt, konstruiert und hergestellt, um die weltweit wachsende Nachfrage nach extremer Leistung und höherer Kapazität unter härtesten Off-Highway-Bedingungen zu erfüllen, einschließlich Holzeinschlags- und Bergbauarbeiten, Bodendienstgeräten an Flughäfen und landwirtschaftlichen Anwendungen

Merkmale und Vorteile

  • Entwickelt und gebaut für extreme Off-Highway-Anwendungen
  • Unterstützt durch einen intensiven Test- und Validierungsprozess
  • Maximales zulässiges Achsgewicht (GAWR) von 32,000 lbs.
  • Bewährte Cummins-Meritor-Trägeroptionen bieten eine breite Achsübersetzung (von 3,46 bis 24,82) für Flexibilität und Produktivität
  • Kompatibilität mit dem optionalen zentralen Reifendruckregelsystem (CTIS)
  • Optionale fahrergesteuerte Differenzialsperre (DCDL) für verbesserte Traktion
  • Montiert in den Vereinigten Staaten mit einer Vorlaufzeit von nur 60 Tagen

Videos:

GAWR-Bewertung Lenkungs-KPI Lenk-Wende-Winkel Bremsen (optional) Rad-Lochkreis-Durchmesser Gehäuse Gehäuse-Box Radmontage-Abstand (WMT) Yoke/Flanges Differential Carrier-Typen Abdeckung der Achsübersetzung Radkopfübersetzung Radlager-Getriebe-Typ
32,000 lbs. 65,9" (1674 mm) 42 Grad max 16.5" Trommel oder Luftscheibe 335 mm Gefertigtes Stahlblech 140mm x 165mm Schachtel 92,9" (2360 mm) Große Auswahl an verfügbaren Optionen Offen oder DCDL 14X & DS70 3.46–24.82 3.46: 1 Meritor P6, mit 4 Planeten


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.