Harnstoff-Tank-System
Das Harnstoff-Tanksystem ist ein praktisches, komplett verpacktes System für die selektive katalytische Reduktion (SCR). Mit einer großen Auswahl von Harnstofftanks und Kopfbaugruppen, die mit den erforderlichen Sensoren ausgestattet sind, erfüllen die Baugruppen des Portfolios an Harnstofftanksystemen die Installationsanforderungen zahlreicher Anwendungen mit einer breiten Palette von Harnstoffleitungen. Das Harnstofftanksystem verfügt über eine verbesserte Harnstoff-Filterung und fängt Fremdkörper ab, die in die Harnstoff-Haltekammer gelangen könnten.
Vorteile:
- Ein hocheffizientes Filtersystem in der Tankbaugruppe verbessert die Zuverlässigkeit des Systems und verlängert die Wartungsintervalle.
- Temperatursensoren ermöglichen es, das Einfrieren zu verhindern.
- Die unterschiedlichen Tankkapazitäten mit Größen von 5, 10, 15 und 30 Gallonen, sowie eine Auswahl an verschiedenen Längen für Druck-, Saug- und Drosselleitungen bieten die erforderliche Flexibilität bei der Installation für alle Kundenanwendungen.
- Eine Reihe von elektrisch beheizten Leitungslängen ermöglicht komfortable Flexibilität bei der Installation für eine Vielzahl von Anwendungen.
Merkmale:
- Die vollständige Tankbaugruppe umfasst eine Sammlereinheit und Sensoren zur Messung von Harnstoffgehalt, Temperatur und Qualität.
- Es sind Leitungsoptionen aus Nylon und Ethylen-Propylen-Dien-Monomer (EPDM) für spülende und nicht spülende Dosiersysteme verfügbar.
Broschüren:
Technische Eigenschaften:
| Technische Merkmale | Spezifikationen |
|---|---|
| Anwendungen | Off-Highway |
| Tankausrichtungen | Längs oder quer |
| Architekturen | Spülende und nicht spülende Systeme |
| Tankkapazitäten |
5, 10, 15 und 30 Gallonen 19, 38, 57 und 114 Liter |
| Tankmaterial | Vernetzte hohe Dichte (XPLE) |
| Tankkopfanschluss-Schnittstellen | |
|---|---|
| Rücklaufarmatur | 5/16" SAE J2044 |
| Ansaugstutzen | 3/8" SAE J2044 |
| Kühlmitteleinlass/-auslass | Schlauchtülle 5/8 Zoll |
| Tankentlüftung | Schlauchtülle 3/8 Zoll |
| Anschluss | Deutsch elektrisch |
| Leitungslängen-Angebote und Schnittstellen | |
|---|---|
| Spannung | 12 V oder 24 V |
| Druckleitungen | 0,5–6,0 Meter (0,5 Abstufungen) |
| Ansaugleitungen | 0,5–2,0 Meter (0,5 Abstufungen) |
| Drosselleitungen | 0,5–6,0 Meter (0,5 Abstufungen) |
| Beheizter Schnellanschluss | ¼", 5/16" und 3/8" SAE J2044 |
| Leitungsmaterialart | Nylon und EPDM |
| Kühlmittelfluss-Regelventil | |
|---|---|
| Spannung | 12 V oder 24 V |
| Verbindungsschnittstelle | Schlauchtülle 3/8 Zoll |
| Umgebungstemperatur |
-40 bis 80 Grad Celsius -40 bis 180 Grad Fahrenheit |