Cheoy Lee 107
Naval

Iaht de cursă lungă, cu consum redus de combustibil, propulsat de două motoare QSL9

de Lisa Overing

Cu o economie excelentă de combustibil pentru croaziere pe distanțe lungi, împreună cu fiabilitatea și rezistența dovedite prin mii de ore de funcționare comercială și traulere fiabile, noul iaht explorator Cheoy Lee 107 este alimentat de două Cummins QSL9.

Așteptat pentru livrare în 2022, acest iaht de croazieră cu rază lungă de acțiune este un zgârcit combustibil, capabil să călătorească oriunde în lume. 107 este o navă de expediție construită cu o deplasare completă, corp de oțel cu santină rotundă, prova bulboasă și suprastructură din aluminiu.

Echipamentele de calitate comercială și capacitățile de combustibil cu rază lungă de acțiune permit acestui vas de apă albastră să călătorească către cele mai îndepărtate și curate destinații din lume. Din Patagonia până în Papua, QSL9 asigură o funcționare curată și silențioasă, practic fără fum de pornire din sistemul de alimentare cu combustibil common-rail de înaltă presiune.

Este important să navigați pe marele albastru și să fiți ecologici în același timp. Lăsarea unei amprente de carbon mai mici este altruistă. Din punct de vedere practic, conservarea consumului de combustibil este esențială, prețul combustibilului crescând în ultimul an.

Estimată pentru viteze de croazieră de până la 13 noduri, apăsarea pedalei de accelerație a acestui explorator oferă o autonomie și mai impresionantă la viteze mai mici, pentru o economie extraordinară de combustibil. Un motor puternic promovează întotdeauna un consum mai bun de combustibil la viteze moderate. Desigur, la turație maximă, motoarele vor consuma mai mult, lăsând căpitanul în control.


Susținută de sprijinul rețelei globale de service Cummins, nicio destinație nu este prea departe de calea bătătorită. Cu o capacitate de combustibil de 14,800 USG, acest explorator 107 este pregătit să se ocupe de oceane, precum și de latitudini extreme.

De la frumusețea pasajului Pacific Northwest Inside până la destinații exotice din America Centrală și de Sud, acest explorator este capabil de călătorii pe apă albastră fără realimentare, testul de turnesol pentru un adevărat crucișător pe distanțe lungi.

Designul casei din spate, cu un coridor central de la prova la pupa, permite deplasarea echipajului cu o întrerupere minimă pentru proprietar și oaspeți. Cu patru punți și croaziere pe orice vreme, iahtul explorator Cheoy Lee 107 permite fiecare călătorie cu economie de combustibil și intervale impresionante de croazieră în întreaga lume.

 

Cheoy Lee 107 specificații

Compania constructoare Cheoy Lee Iahturi
Clasa Registrul Lloyd's
LOA 107'
Fascicul 26'
Proiectul 8'6"
Viteza de croazieră 13K
Combustibil 14,800 USG
Apă 2,000 USG
Motoare

Twin Cummins QSL9 IMO III 750HP @ 1,800RPM

Generatoare Twin 65Kw Kohler Hz, 24V, 3 faze
Hull Oţel
Studii de caz conexe
Maritim Studiu de caz

Peștii trofeu sunt măsurați în funcție de greutate și lungime la doc. Aproape întotdeauna depășesc dimensiunea pescarului care le bobinează. Excepția ar fi M/V Chelsea ...

Maritim Studiu de caz

Nava de pasageri grecească își reia activitatea cu Cummins.  Croaziera spre Symi cu un taxi pe apă este mai mult decât o plimbare cu barca pe Marea Egee. Plecând din estul ...

Maritim Studiu de caz

Echipajele care nu au de ales decât să se îndrepte spre mare în condiții meteorologice dificile se bazează pe designul robust și robust al traulerelor, bazat pe ADN-ul unor traulere extrem de capabile.