Putere
Cuplu
Certificare
Disponibilitatea produsului
Aplicații
209-302 kW | 281-405 cp
- Fiabilitate și durată lungă de utilizare dovedite prin miile de ore de funcționare fiabilă în sectorul comercial și de către traulere
- Sistem cu rampă comună și presiune ridicată asigură funcționarea curată, fără zgomot și practic fără fum la pornire
- Economisire excelentă a combustibilului pentru distanțe lungi
- Liniște sufletească oferită de Cummins Captain's Briefing și rețeaua globală de servicii
- Construit la fabrica de motoare de la Darlington, Marea Britanie și la fabrica de motoare de la Rocky Mount din Rocky Mount, NC, SUA.
Caracteristici și beneficii
Design motor- Motor robust conceput pentru durată lungă de folosire. Garniturile inelare metrice și garniturile modelate pe margine elimină scurgerea fluidelor. Pistoane de aluminiu pentru fiabilitate excepțională
Sistem de alimentare cu combustibil - sistemul de alimentare cu combustibil cu rampă comună și presiune ridicată acționat electronic asigură presiune de injecție ridicată, indiferent de viteza motorului și regimul de funcționare. Beneficiile includ zgomot și vibrații reduse pentru o funcționare cu un nivel de zgomot mai mic și acceptare mai rapidă a sarcinii
Sistem de lubrifiere - Capacitate standard a vasului pentru ulei maritim ({bidon [#0]} L [19]), plus o selecție de filtre de lubrifiere montat pe motor sau la distanță pentru flexibilitatea instalării și ușurința întreținerii
Sistem de răcire - Bucla unică, răcirea la temperatură scăzută elimină necesitatea a două răcitoare cu chila și reduc emisiile. Schimbător de căldură cu tub și carcasă proiectat pentru durabilitate superioară și ușurință în service, cu cerințe minime de întreținere Unitate de ventilare disponibilă pentru răcirea radioatorului cu configirații
Sistemul de admisie aer - Turbina răcită cu apă montată în partea din spate a motorului de la Cummins Turbo Techologies optimizează aplicațiile marine
Sistem de evacuare - Colector de evacuare din fontă răcit cu apă pentru temperaturi mai scăzute ale suprafeței, siguranță și performanță îmbunătățite
Electronică - Sistemul electronic Quantum 12v și 24v Quantum este echipat cu ECM eficient pentru a monitoriza parametrii de operare precum consumul de combustibil, ciclurile de utilizare, sarcina și viteza motorului, asigurând în același timp diagnostic, estimări și protecție competă a motorului. CliCutia de interfață electrică simplificată a clienților pentru toate conexiunile navei reduce complexitatea instalării.
Certificări - Respectă reglementările privind emisiile EPA Nivel 3 S.U.A, fără a folosi post-tratarea. Conceput pentru a respecta cerințele Asociației Internaționale a Societăților de Clasificarae (IACS) și SOLAS. Consultați-vă profesionistul local Cummins pentru o listă completă a aprobărilor de clasă disponibile
Echipament optional
- Adaptor priză de putere frontală
- Demaroare electrice și pe bază de aer
- Panouri de comandă C electronic integrate cu o gamă de afișaje disponibile pentru a monitoriza și maximiza funcționarea și performanța
- Accesoriu de acționare SAE B
- Sistem de alarmă și siguranță complet integrat