Desempenho quando é mais importante.

Não importa se a sua rota fluvial tem menos de uma milha ou mais de 600 milhas, o segmento de passageiros da Cummins Global tem uma ampla gama de motores diesel com classificações de potência que variam de 250 a 4.200 HP projetados para oferecer suporte a embarcações de passageiros globais recém-construídas ou antigas. A confiabilidade e disponibilidade incomparáveis dos produtos da Cummins significam um custo menor de manutenção e um tempo maior de operação, além de uma viagem segura e suave para os passageiros.

 

Encontre um distribuidor perto de você

 

IR PARA: Tranquilidade | Cummins em ação | Vendas e serviço

 

Tranquilidade. Sempre.

 

Icon_DependablePower@1x.png

Confiabilidade incomparável.
Nossos motores marítimos oferecem a confiabilidade e longevidade necessárias para embarcações de passageiros. 

Icon_Easy Operation@1x_cropped.png

Suporte incomparável
Fale com os especialistas da Cummins Care on-line por e-mail, redes sociais ou bate-papo direto para receber suporte facilmente acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Icon_Easy Operation@1x_cropped.png

Desempenho inigualável
Tenha a certeza de que os motores marítimos da Cummins resistirão a qualquer desafio, não importa a turbulência das águas.

 

Nossos principais motores marítimos para embarcações de passageiros

Obtenha a potência necessário para manter sua operação funcionando.

 

 

QSB6.7 engine

QSB6.7/QSB7

  • Em linha, 6 cilindros, 4 cursos a diesel
  • 230 a 550 hp
  • Turbocompressor refrigerado a água montado no motor traseiro da Cummins Turbo Technologies 

Saiba mais

 

 

X15 engine

X15

  • Em linha, 6 cilindros, 4 cursos a diesel
  • 450 a 605 hp
  • Bloco de motor robusto projetado para operação contínua e longa vida útil

Saiba mais

 

 

QSK60 engine

QSK60

  • Cilindro V-16, 4 tempos a diesel
  • 2000 a 2700 hp
  • Modo de espera quando inativo aprimorado, vibração por ruído reduzida

Saiba mais

 

 

Nossa linha de grupos geradores marítimos inclui grupos geradores Onan e C Power adequados para uma variedade de embarcações, e todos oferecem a mesma confiabilidade e durabilidade que você já espera de nós.

Veja nossos conjuntos geradores marítimos

 

 

Soluções em destaque

 

O Tier 4 permite que você faça algo que não faz com frequência: apreciar a vista.

Se tem algo que os marinheiros sabem é que o sucesso nem sempre é fácil. Mas graças às nossas soluções EPA Tier 4/IMO III, o QSK38 e o QSK60 estão cumprindo as normas de emissões. Com o mais recente pós-tratamento adicionado ao já comprovado QSK60, revisões de meia-vida se tornam coisa do passado. Não é necessário trocar componentes importantes até que uma revisão completa seja necessária. E o melhor de tudo é que você pode atender aos regulamentos de emissões sem sacrificar o tempo de atividade ou a potência.

Veja os motores Tier 4 da Cummins para aplicações marítimas

Person filming cars driving in a line

 

Cummins em ação

A água testa a durabilidade até das soluções marítimas mais robustas. Veja como nossas soluções de balsas de passageiros se saem sob pressão.

 

Basto Series of RO-RO Ferries, Powered By Four Cummins Diesel-Powered Generator Sets

Balsa alimentada por bateria elétrica a diesel na Noruega

Com uma costa acidentada e muitos fiordes para cruzar, a Noruega se tornou uma líder mundial em designs progressistas de balsas. A série Basto de balsas RO-RO é movida por quatro grupos geradores Cummins QSK50 IMO Tier III alimentados a diesel, dois em cada ponta, com cada um produzindo 1290 kWM.

Leia o estudo de caso

 

 

Washington State Ferry

Sally Fox é um catamarã de 104 por 32 pés que carregará 250 passageiros da Ilha de Vashon para a rota de Seattle. A enorme embarcação é alimentada por dois motores principais Cummins QSK50-M Tier 3, cada um oferecendo 1800 HP a 1900 RPM para hélices fixas, dando à balsa uma velocidade de serviço de 28 nós.

Leia o estudo de caso

Sally Fox Catamaran, Powered By Cummins QSK50-M Tier 3 Main Engines

 

 

China Coastal Passenger Ferry, Powered By Cummins QSK60-M Engines

Balsa de passageiros costeira da China

A província de Zhejiang, na China, adicionou uma nova balsa com capacidade para 690 passageiros à sua frota de embarcações. Operada por uma tripulação de 20 pessoas, a Zhoushan Islands Prosperity é alimentada por dois motores Cummins QSK60-M com 2700 HP a 1900 RPM.

Leia o estudo de caso

 

 

Presença local. Alcance global.

Com uma rede global de 500 distribuidores e 7.500 revendedores, nossa presença de longo alcance garante uma interação face a face, não importa onde você esteja. Nossos motores e sistemas de pós-tratamento vêm com garantia total, apoiada pela força de nossa rede de serviços, garantindo acesso rápido ao suporte e ajuda de engenharia quando você precisar.

 

A Cummins está aqui para ajudar

 

Estudo de caso Ações

Rebocador portuário versátil com o QSK60 da Cummins

Ver

Novo barco sofisticado de estaleiro dinamarquês

Ver

Tom Aliotti: projetado e construído por pescadores para pescadores

Ver

Bristol Bay: tudo em 32 pés

Ver

Lançamento de um navio tradicional com coração contemporâneo

Ver

Embarcação de ponta com suporte para mergulho é uma maravilha da tecnologia e design modernos

Ver

Tug: 3200-HP pronto para o trabalho

Ver

Nova criação ASD da Vitawani

Ver

Limpador de rede de controle remoto montado em catamarã

Ver

Rebocador-barcaça articulado (ATB) para Island Tug & Barge (ITB)

Ver


Para ver todos os estudos de caso, clique aqui.