Motores e geradores confiáveis para rebocador
Confie na Cummins para ajudá-lo a maximizar a potência e a capacidade de manobra quando mais importa.
Você conhece a água. Nós conhecemos você.
Design inteligente
Tecnologia de próxima geração
Serviço sem complicações
Maximizando a produtividade
Fleetguard FIT é nosso separador de combustível/água avançado que reduz os estágios de filtragem, melhora o desempenho do motor e economiza dinheiro. Veja o que ele pode fazer por sua operação.
Vá para a água – e fique lá.
QSK95
O motor de alta velocidade mais potente já construído para embarcações marítimas, o QSK95 é um motor de cilindro V-16, de 4 cursos a diesel que fornece até 4.200 hp.
QSK60
Projetado para as aplicações marítimas comerciais mais difíceis, a potência confiável do QSK60 agora está disponível com as certificações IMO III e Tier 4.
QSK38
Com base na reputação conquistada com muito trabalho por nossos motores K19, K38 e K50, o QSK38 é um avanço da engenharia que oferece excelente durabilidade na água.