Motores de dragagem duráveis para qualquer serviço
Mantenha hidrovias navegáveis com nossos motores de dragagem confiáveis e nossa rede de suporte global que garante que você esteja operacional 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Você conhece a água. Nós conhecemos você.
Design inteligente
Tecnologia de próxima geração
Serviço sem complicações
Maximizando a produtividade
Fleetguard FIT é nosso separador de combustível/água avançado que reduz os estágios de filtragem, melhora o desempenho do motor e economiza dinheiro. Veja o que ele pode fazer por sua operação.
Vá para a água e fique lá
QSK19 para marinha
Atinja até 800 HP, estabilidade de marcha lenta aprimorada e engenharia para suportar as condições mais difíceis.
QSK38 Tier 4 IMO III
Com base na reputação conquistada com muito trabalho por nossos motores K19, K38 e K50, o QSK38 é um avanço da engenharia que oferece excelente durabilidade na água.
X15 para o setor marítimo
Com mais de dois milhões em uso atualmente, o X15 tem um histórico incomparável de potência e desempenho. Veja o que você pode fazer com até 600 hp.