C Command Electronics
Para aproveitar ao máximo os componentes eletrônicos do sistema Quantum, a Cummins oferece o C Command, um sistema de painéis modulares com uma seleção de opções de exibição projetadas para ajudar os operadores navais a proteger e melhorar o desempenho do motor e gerenciar os custos.
Com base nos componentes comuns, estão disponíveis três versões do sistema com recursos progressivamente crescentes:
Com base na arquitetura do C Command, o C Command HD está disponível para motores auxiliares e de propulsão QSM11. Tanto o sistema básico econômico quanto a versão Elite Plus aprovada pelo modelo oferecem uma instalação simplificada e incluem opções de controle local e remoto.
Os operadores agora podem ter todos os benefícios do monitoramento moderno do motor em produtos mecânicos com os novos painéis C Command PT da Cummins. Com base na arquitetura do C Command, esse sistema de painel modular inclui uma seleção de opções de exibição projetadas para aprimorar o desempenho do mecanismo da Série K e gerenciar os custos.
A extensão mais recente do portfólio do C Command é o C Command Connect. O C Command Connect está disponível para motores da série Quantum de 6,7 a 11 litros, o que inclui os motores de propulsão QSB6.7, QSC8.3, QSL9 e QSM11. Usando o protocolo J1939, o sistema oferece acesso total aos dados do motor e informações do código de falha através do painel de exibição Cummins ED-4 ou medidores de terceiros.