ReCon KTA19 para o setor marítimo

Potência

425 a 700 hp 317 a 522 kW

Torque

lb-pé 0 N•m

Disponibilidade do produto

África Oriente Médio, Ásia-Pacífico, Europa, Índia, América Latina, América do Norte

Aplicações

Marítimo
Marítimo - Recreativo
Marítimo - ReCon
Marítimo - Comercial
ReCon KTA19 for Marine

317-522 kW | 425-700 hp

  • Fabricado para atender ou superar as especificações originais do seu motor para desempenho, confiabilidade e durabilidade
  • Totalmente remanufaturado de acordo com o processo de remanufatura de cinco etapas da Cummins
  • Coberto por uma garantia de dois anos (2000 horas) e apoiado pela rede global de serviços da Cummins
  • Remanufaturado na fábrica de motores de Seymour, IN, EUA

Cliente comercial em destaque: cliente de motor ReCon™

Especificações
Configuração Em linha, 6 cilindros, 4 tempos a diesel
Aspiração Turbocomprimida/com refrigerador final
Deslocamento 19 l (1150 pol.³)
Razão diâmetro/curso do pistão 159 x 159 mm (6,25 x 6,25 pol.)
Sistema de combustível Pressão/tempo (PT)

 


Dimensões e peso do produto 
 

 

Comprimento total

mm (pol.)

1877

(74)

Largura total

mm (pol.)

1003

(40)

Altura total

mm (pol.)

1905

(75)

Peso total

kg (lb)

2073

(4570)

As dimensões podem variar com base na configuração selecionada do motor.



Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.
Potência nominal

ReCon marítimo comercial e recreativo Motores (classificações de velocidade variáveis) (

Modelo do motor

kW

MHP

BHP

Velocidade do motor (RPM)

Definição de potência nominal

Emissões

KT19 ReCon

317

431

425

1800

Contínua

Sem certificação

KTA19 ReCon

373

507

500

1800

Contínua

Sem certificação

KTA19 ReCon

410

558

550

2100

Média contínua

Sem certificação

KTA19 ReCon

447

608

600

1800

Contínua

Sem certificação

KTA19 ReCon

522

710

700

2100

Serviço pesado

Sem certificação

Para obter mais informações sobre potências nominais, clique aqui. Para obter mais informações sobre emissões marítimas, clique aqui.

Eficiência
Desempenho

ou