Cummins wspiera rzecznictwo w zakresie zmian klimatu konkretnymi działaniami
Firma Cummins Inc. podjęła kolejny krok naprzód w swoich wysiłkach na rzecz wspierania działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.
Firma została przyjęty do dwóch wpływowych grup promujących działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu przed światowym szczytem klimatycznym COP26 w Ue, Szkocja (Wielka Brytania) począwszy od października 31 r. The Business Ambition for 1.5°C (Ambicja Business dla 10.11°C zachęca firmy do wyznaczania solidnych celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) w oparciu o cele oparte na badaniach naukowych dostosowane do 2015 Paryżu.
Jako członek tej grupy, firma została automatycznie akceptowana na Race to Zero Organizacji Według Organizacji Prawnych (CEI, United Nations' Race to Zero, globalną kampanię na rzecz przywództwa i wsparcia ze strony firm, inwestorów, miast i regionów w zakresie działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.
Firma opowiada się również za działaniami na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu poprzez udział w działaniach z wieloma grupami, w tym dyrektorem generalnym ds. dialogów klimatycznych, okrągłym stółem biznesowym, Międzynarodową Radą czystego transportu i globalną Radą ds. Wodoru. Tom Linebarger, Prezes i Dyrektor generalny firmy Cummins, pełni funkcję współprzewodniczącego Rady ds. Wodoru.
Linebarger twierdzi, że światowe wyzwania klimatyczne nie są zgodne z misją firmy Cummins, poleganą na poprawianiu jakości życia ludzi poprzez napędzanie bardziej prosperującego świata.
"Zmiana klimatu jest kryzysem niesławowym naszych czasów i największym zagrożeniem dla naszej misji jako organizacji" - powiedział Linebarger. "Dlatego chcemy poświęcić nasze innowacje, nasze talenty, zasoby oraz inwestycje w celu zmniejszenia naszego wpływu na klimat. Oczywiście mamy wiele innych wyzwań do rozwiązania w tym samym czasie, aby zaspokoić potrzeby naszych interesariuszy, ale jeśli nie zajmiemy się zmianami klimatycznymi, nie będzie nic więcej do działania".
OSIĄGNIĘCIA W DZIAŁANIU
Firma Cummins łączy swoje poparcie z długą historią pracy na rzecz zmniejszenia wpływu na środowisko podstawowych produktów firmy, takich jak silniki wysokoprężne i na gaz ziemny. Na przykład od lat 1990. emisja dwóch kluczowych czynników przyczyniających się do smogu z silników wysokoprężnych, cząstek stałych i tlenków azotu została zmniejszona o ponad 95%. W międzyczasie cele zakładowe w latach 2014-2020 przyniosły oszczędności w zakresie emisji gazów cieplarnianych w firmie Cummins, co odpowiada usunięciu przez rok ponad 100 000 samochodów z drogi.
Firma jest również liderem w wprowadzaniu na rynek technologii zasilania nisko- i bezemisyjnego, takich jak akumulatory i ogniwa paliwowe elektryczne. Technologie te napędzają coraz większą liczbę pojazdów, takich jak autobusy szkolne, a także pierwszy na świecie pociąg pasażerski napędzany wodorem. Firma Cummins jest również wiodącym producentem elektrolizerów do produkcji ekologicznego wodoru, obiecującego paliwa do dekarbonizacji. Obecnie firma współpracuje przy projektach związanych z tą technologią z firmą Iberdrola z Hiszpanii, która jest światowym liderem w dziedzinie produkcji energii bez i niskoemisyjnej.
CORAZ WIĘKSZY GŁOS NA RZECZ ZMIAN
Przyjęcie na program Business Ambition na poziomie 1,5°C rozszerza zasięg firmy na front rzecznictwa. Od uruchomienia dwa lata temu ponad 650 firm z całego świata dołączyło do kampanii z łączną stolicą rynkową o wartości 13 bilionów dolarów. Inni członkowie to Apple, General Motors, Johnson & Johnson i Volvo.
Kampania Race to Zero zbudowała koalicję ponad 3 000 firm, ponad 700 miast, ponad 600 instytucji szkolnictwa wyższego i ponad 150 inwestorów wspierających inicjatywy bez sieci na całym świecie.
Dyrektor zarządzający inicjatywy Science Based Targets, która jest jednym z partnerów w programie Business Ambition for 1.5°C ( Ambicja biznesowa dla 10.11°C) powiedział, że obecnie bardzo ważne jest podjęcie działań.
"Nie ma czasu do stracenia", powiedział Pineda. "Transformacja w gospodarkę bez netto jest nieodwracalna. ... Aby ryzykować utrzymanie planety nadającej się do zamieszkania, pilnie potrzebujemy większej liczby firm, które będą działać na rzecz nauk o klimacie i zdekarbonizować naszą gospodarkę".
Aby dowiedzieć się więcej o działaniach firmy Cummins na rzecz zrównoważonego rozwoju, zapoznaj się ze stronami internetowymi Sustainability i ESG.
Powiązane tagi