Częstotliwość
| Zasilanie: | kW | kVA |
|---|---|---|
| Podstawowe | 50–90 | 63–113 |
| Zasilanie awaryjne | 63–100 | 78–125 |
Certyfikat
Dostępność produktu
Zastosowania
Pakiet do wypożyczenia Power Generation firmy Cummins to w pełni zintegrowany mobilny system wytwarzania energii, który zapewnia optymalną wydajność, niezawodność i wszechstronność w warunkach zasilania awaryjnego i podstawowego.
Cechy i korzyści
Silniki wysokoprężne Cummins
• Silniki QSB5G11 firmy Cummins, które spełniają normy emisji bez użycia filtra cząstek stałych (DPF), zgodne z amerykańską normą Tier IV Final i UE SIIIa.
• Silnik dwuprędkościowy do pracy przy 50 lub 60 Hz – Zaawansowane elektroniczne sterowanie silnikiem ze zintegrowanym układem oczyszczania spalin zapewnia niskie zużycie paliwa przy jednoczesnej redukcji emisji.
• Wysokociśnieniowy system bezpośredniego wtrysku paliwa redukuje hałas i dymienie silnika
• Filtracja powietrza Direct Flow™ Cummins oferuje lepsze zarządzanie powietrzem, dłuższą żywotność oraz ułatwia przeprowadzanie prac serwisowych.
• 2-stopniowe filtrowanie paliwa z optymalną separacją cząsteczek i wody
Funkcje kontrolne
• Najbardziej zaawansowany, niezawodny i wydajny system sterowania zespołem agregatu prądotwórczego obecnie dostępny na rynku
• PowerCommand 3.3© z technologią Masterless Load Demand (MLD) pozwala na inteligentne dostosowanie zasilania do zmiennego zapotrzebowania na obciążenie. Agregaty prądotwórcze zdolne do pracy w trybie MLD umożliwiają wymianę informacji między równoległymi zespołami agregatów prądotwórczych.
• Sterowniki zapewniają precyzyjną regulację częstotliwości i napięcia, pozwalają na wyświetlanie alarmów i komunikatów o stanie za pomocą jednego, łatwego w obsłudze interfejsu klienta.
Sterowniki silnika
• Wskaźnik ciśnienia oleju i temperatury płynu chłodzącego Wskaźnik poziomu paliwa, wskaźnik poziomu płynu układu wydechowego (DEF) i wskaźnik napięcia akumulatora.
• Cyfrowy licznik godzin (5-cyfrowy wyświetlacz) – Moduł sterowania silnikiem zawiera funkcję zdalnego startu.
Alternatory Stamford
• 12-przewodowe, ponownie podłączane alternatory wyposażone w przełącznik wyboru napięcia
• Wzbudzenie magnesu stałego dla poprawy wydajności w zastosowaniach z obciążeniem nieliniowym
Obudowa zespołu do wypożyczenia
• Panel rozdzielczy CamLock i BusBar
• Zamykana obudowa, tłumiona akustycznie, lakierowana proszkowo na biało
• 24-godzinny zbiornik paliwa (75% zalania) z miernikiem
• Montaż na dachu, jednopunktowe podnoszenie
• System chłodzenia w 100% w stanie gotowości w temepraturze 122°F (50°C)
• Kompletny zbiornik izolujący płyny silnikowe
• 4-pozycyjny przełącznik wyboru napięcia (60 Hz: 277/480 lub 139/240 lub faza 120/208 VAC 3 lub faza 120/240 VAC 1) Także pierwsza pozycja 50Hz: faza 230/400 VAC 3)
• Podłączenie lądowe (15A/120V) - do podgrzewania płynu chłodzącego, ładowania akumulatora, podgrzewania oleju silnikowego i podgrzewania akumulatora
• Wygodnie rozmieszczone wskaźniki analogowe i podgrzewany wyświetlacz HMI do interaktywnej obsługi urządzenia (Human Machine Interface)
Opcje pakietów do wypożyczenia
• Opcjonalne pomocnicze przyłącza paliwa i DEF
• Przyczepa z hamulcem elektrycznym zatwierdzona przez DOT, z podnośnikiem centralnym, kulowym lub czopowym o dużym obciążeniu
• Przyczepa z hamulcem hydraulicznym zatwierdzona przez DOT, z podnośnikiem centralnym, kulowym lub czopowym o dużym obciążeniu