Przenośny agregat prądotwórczy Onan P9500DF EFI zasilany dwoma rodzajami paliwa​​​​​​​

Obecnie dostępny jest on wyłącznie w Stanach Zjednoczonych.

 

Najmocniejszy agregat w naszej ofercie przenośnych agregatów prądotwórczych. Jest on dwupaliwowy (benzyna/propan) i może być używany w kamperach, w miejscu pracy lub jako domowe źródło zasilania awaryjnego podczas przerw w dostawie prądu.

Częstotliwość

60 Hz

Certyfikat

CARB, EPA

Dostępność produktu

Ameryka Północna

Zastosowania

Przenośne agregaty prądotwórcze
Przenośny agregat prądotwórczy Onan P9500DF EFI zasilany dwoma rodzajami paliwa​​​​​​​
Specyfikacje
  • praca przy poziomie hałasu wynoszącym zaledwie 74 dBA
  • niższe zużycie paliwa i dłuższy czas pracy w porównaniu z silnikiem gaźnikowym
  • wydajność na dużych wysokościach do 13 123 stóp bez zestawu gaźnikowego
  • czujnik tlenku węgla z automatycznym wyłączaniem dla bezpieczeństwa
  • Przełącznik wyboru paliwa umożliwia łatwe przejście z benzyny na propan
    • Gaz: 9500 szczytowych jednostek wat/7500running wat
    • propan: 8550 szczytowych jednostek wat/6750running wat
  • Bezprzewodowy klucz do zdalnego uruchamiania
  • jedno gniazdo prądu zmiennego 120V 30A (L14-30R)
  • dwa podwójne gniazda GFCI 120V 20A AC (5-20R)
  • Dwa porty USB 5V
  • Wyświetlacze centrum danych VFT: pozostały czas pracy, przypomnienia o konserwacji, poziom paliwa, napięcie, częstotliwość, żywotność w godzinach
  • Przycisk i zdalne uruchamianie z zapasowym wyłącznikiem linowym
  • Ładowarka
  • niezawodny, czterosuwowy silnik Cummins Onan EFI OHV o poj. 420 cm³
  • 6.6-galonowy zbiornik paliwa, 14.4-godzinny czas pracy przy 25% obciążeniu lub 9.6-godzinny czas pracy przy 50% obciążeniu
  • 10,8- godzinny czas pracy przy obciążeniu 25% i standardowym zbiorniku propanu o wadze 20 funtów (4,6 galona)
  • uchwyt z piankową rękojeścią i wstępnie zmontowanymi 10-calowymi kołami
Model agregatu prądotwórczego
Dokumentacja techniczna
Hz
rodzaj paliwa
waty(-ów)
czas pracy
P9500DF EFI
60
Gaz/LPG
9500/7500 na benzynie, 8550/6750 na propanie
14.4 godz. gazu, 10.8 godz. propanu przy 25% obciążeniu


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.