Częstotliwość
50, 60 Hz
| Zasilanie: | kW | kVA |
|---|---|---|
| Podstawowe | 1050–1240 | 1313–1550 |
Certyfikat
IMO 2, IMO Tier I
Dostępność produktu
Afryka, Bliski Wschód, Azja i Pacyfik, Europa, Indie, Ameryka Łacińska, Ameryka Północna
Zastosowania
Przemysł morski – agregaty prądotwórcze
74-99 kWe
- Światowej klasy silniki wysokoprężne Cummins dostosowane do wiodących w branży alternatorów Cummins. Zaprojektowane, zintegrowane i zmontowane w celu zapewnienia optymalnej wydajności i efektywności.
- Zaprojektowane z myślą o trudnych wymaganiach środowiska morskiego, charakteryzują się niezrównaną trwałością i spełniają wysokie wymagania dotyczące czasu sprawności
- Uproszczona integracja ze statkami i okrętami dzięki mniej skomplikowanym połączeniom mechanicznym
- Dostępne z wielostanowiskowymi panelami alarmowymi i monitorującymi za pośrednictwem lokalnej sieci cyfrowej, co pozwala na dostosowanie do wymogów w różnych zastosowaniach
- Zintegrowany system alarmowy można odpowiednio skonfigurować w celu komunikacji z centralnymi systemami danych statku
- Elastyczne konfiguracje umożliwiają dostosowanie zespołu prądotwórczego do wymagań eksploatacyjnych statku
- Kompleksowa gwarancja dotyczy całego zespołu prądotwórczego i jest ważna na całym świecie
- Pakowane w firmie G&M Tex Ltd w Ipswich, w Wielkiej Brytanii.
Cechy i korzyści
Funkcje silników
- Wytrzymały silnik wysokoprężny V - 16 z turbodoładowaniem i elektronicznie sterowanym układem paliwowym zapewnia wyjątkowo niskie zużycie paliwa i niskie wymagania konserwacyjne. Opcjonalny hydrauliczny zapasowy regulator prędkości
- Dostępne w konfiguracjach z wymiennikiem ciepła lub chłodzonymi stępką
- Spełnia wymagania konwencji SOLAS dotyczące temperatury powierzchni i nadaje się do zastosowań w bezzałogowej przestrzeni maszynowej (UMS, ang. Unmanned Machinery Space ), zgodnie z zasadami stowarzyszenia IACS
- Emisje IMO certyfikowane przez Lloyd's Register; dostępne są homologacje typu wydane przez towarzystwa klasyfikacyjne
- Urządzenia wysokiej klasy zaopatrzone w najwyższej jakości wiązki przewodów z ekstrudowanego aluminium, podwójną filtracją i homologowanym osprzętem
Funkcje alternatora
- 6-przewodowy, 3-fazowy alternator zapewnia szeroki zakres możliwych do ponownego podłączenia wyjść
- Zaprojektowany specjalnie do zastosowań morskich o stopniu ochrony IP23.
- Dwułożyskowy alternator połączony zatwierdzonym dla swojej klasy złączem elastycznym z agregatem prądotwórczym wzbudzanym magnesami trwałymi zapewnia rozruch w każdych warunkach
- Standardowe uzwojenie o skoku 2/3 zapobiega powstawaniu oddziaływania słabego (prąd neutralny)
- Nadaje się do zastosowań w bezzałogowej przestrzeni maszynowej (UMS, ang. Unmanned Machinery Space), zgodnie z zasadami stowarzyszenia IACS
- Dynamicznie wyważane wirniki z łożyskami kulkowymi uszczelnionymi na cały okres eksploatacji
- Zintegrowane grzałki przeciwkondensacyjne i dwa zestawy grzewcze RTD