GTA28E do zastosowań handlowych i przemysłowych

Częstotliwość

60 Hz
Zasilanie: kW kVA
Zasilanie awaryjne 400–500 500–625

Certyfikat

Certyfikat EPA SI NSPS, zgodny z EPA SI NSPS

Dostępność produktu

Afryka, Bliski Wschód, Azja i Pacyfik, Europa, Indie, Ameryka Łacińska, Ameryka Północna

Zastosowania

Komercyjne agregaty przemysłowe
Agregat prądotwórczy Cummins GTA28E
Specyfikacje
  • Silnik Cummins Heavy Duty – Wytrzymały, przemysłowy silnik 4-suwowy z zapłonem iskrowym to niezawodność, niski poziom emisji i szybka reakcja na zmiany obciążenia.
  • Alternator – Kilka różnych rozmiarów alternatorów oferuje kilka możliwości rozruchu silnika, uzwojenia o niskim oporze biernym zajmują 2/3 obwodu wirnika, niskie zniekształcenia kształtu fali przy obciążeniach nieliniowych, zdolność zapobiegania zakłóceniom pracy sieci wywoływanym przez prąd zwarciowy i izolacja klasy H. System izolacji elektrycznej alternatora jest zgodny z normą UL1446.
  • Układy sterowania — Elektroniczny układ sterowania PowerCommand® stanowi wyposażenie standardowe i zapewnia całkowitą integrację systemu agregatu prądotwórczego, w tym automatyczny zdalny rozruch/zatrzymanie, precyzyjną regulację napięcia, wyświetlanie alarmów i komunikatów o stanie, pomiar mocy wyjściowej oraz automatyczne wyłączanie przy wykryciu usterki. Układ sterowania PowerCommand® ma certyfikat UL508.
  • System chłodzenia — Standardowy pakiet chłodzący zapewnia niezawodną pracę przy znamionowym poziomie mocy w temperaturze otoczenia do 104°F.
  • Obudowy — dostępne są opcjonalne obudowy chroniące przed wpływem warunków atmosferycznych oraz obudowy tłumiące dźwięk.
  • Normy — Agregaty prądotwórcze C450N6 i C500N6B są projektowane, produkowane i testowane zgodnie z odpowiednimi normami UL, NFPA, ISO oraz IEC. Alternator ma certyfikat zgodnie z CSA 22.2. Elementy sterujące spełniają wymagania CSA C282-M1999 i 22.2. nr 14 M91. Układ sterujący PowerCommand® ma certyfikat UL508.
  • Gwarancja
Model agregatu prądotwórczego
Dokumentacja techniczna
Hz
Zasilanie awaryjne kW / kVA
rodzaj paliwa
Dostępność
model silnika
ocena
cert.
60
400 / 500
Gaz ziemny
Certyfikat EPA SI NSPS
60
500 / 625
Gaz ziemny
Certyfikat EPA SI NSPS
60
500 / 500
Gaz ziemny
Certyfikat EPA SI NSPS
60
500 / 625
Gaz ziemny
Afryka, Bliski Wschód, Azja i Pacyfik, Europa, Indie, Ameryka Łacińska, Ameryka Północna
GTA28E
Zasilanie awaryjne
UE, aplikacja mobilna, UE, aplikacja stacjonarna, EPA, zastosowanie niedrogowe (przenośne), EPA, stacjonarna aplikacja awaryjna, EPA, stacjonarna aplikacja nieawaryjna
60
400 / 500
Gaz ziemny
Afryka, Bliski Wschód, Azja i Pacyfik, Europa, Indie, Ameryka Łacińska, Ameryka Północna
GTA28E
Zasilanie awaryjne
UE, aplikacja mobilna, UE, aplikacja stacjonarna, EPA, zastosowanie niedrogowe (przenośne), EPA, stacjonarna aplikacja awaryjna, EPA, stacjonarna aplikacja nieawaryjna
60
450 / 562
Gaz ziemny
Afryka, Bliski Wschód, Azja i Pacyfik, Europa, Indie, Ameryka Łacińska, Ameryka Północna
GTA28E
Zasilanie awaryjne
UE, aplikacja mobilna, UE, aplikacja stacjonarna, EPA, zastosowanie niedrogowe (przenośne), EPA, stacjonarna aplikacja awaryjna, EPA, stacjonarna aplikacja nieawaryjna


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Modele agregatów prądotwórczych

Częstotliwość (Hz)

60

Typ paliwa

Gaz ziemny

Zasilanie awaryjne

500 kW

625 kVA

Częstotliwość (Hz)

60

Typ paliwa

Gaz ziemny

Zasilanie awaryjne

400 kW

500 kVA

Częstotliwość (Hz)

60

Typ paliwa

Gaz ziemny

Zasilanie awaryjne

450 kW

562 kVA