Częstotliwość
| Zasilanie: | kW | kVA |
|---|---|---|
| Podstawowe | 1232 | 1540 |
| Zasilanie awaryjne | 1360 | 1700 |
| Ciągły | 1000 | 1250 |
| Centrum danych w trybie ciągłym | 1232 | 1540 |
Dostępność produktu
Częstotliwość
50
Poziomy emisji
UE, zastosowanie mobilne
UE, zastosowanie stacjonarne
EPA, zastosowanie niedrogowe (przenośne)
EPA, stacjonarne zastosowanie awaryjne
EPA, stacjonarne zastosowanie nieawaryjne
Model silnika i typ paliwa
QSK50-G4 NR2 – olej napędowy
Cykl pracy / Parametry znamionowe
Ciągły
Centrum danych w trybie ciągłym
Podstawowe
Zasilanie awaryjne
Rodzaj produktu
Silnik wysokoprężny 50 Hz
Typ obudowy
Bez obudowy
kW/kVA
1000 - 2000 kW/kVA
Podstawowe
1232 kW
1540 kVA
Zasilanie awaryjne
1360 kW
1700 kVA
Ciągły
1000 kW
1250 kVA
Centrum danych w trybie ciągłym
1232 kW
1540 kVA
Częstotliwość (Hz)
50
Typ paliwa
Olej napędowy
Podstawowe
1020 kW
1275 kVA
Zasilanie awaryjne
1120 kW
1400 kVA
Częstotliwość (Hz)
60
Typ paliwa
Olej napędowy
Podstawowe
1135 kW
1419 kVA
Zasilanie awaryjne
1250 kW
1563 kVA
Częstotliwość (Hz)
60
Typ paliwa
Olej napędowy
Podstawowe
1365 kW
1706 kVA
Zasilanie awaryjne
1500 kW
1875 kVA
Częstotliwość (Hz)
50
Typ paliwa
Olej napędowy
Podstawowe
1320 kW
1650 kVA
Zasilanie awaryjne
1460 kW
1825 kVA