Częstotliwość
50 Hz
| Zasilanie: | kW | kVA |
|---|---|---|
| Podstawowe | 48 | 60 |
| Zasilanie awaryjne | 53 | 66 |
Dostępność produktu
Afryka, Bliski Wschód, Azja i Pacyfik, Europa, Indie, Ameryka Łacińska
Częstotliwość
50
Poziomy emisji
UE, zastosowanie mobilne
UE, zastosowanie stacjonarne
EPA, zastosowanie niedrogowe (przenośne)
EPA, stacjonarne zastosowanie awaryjne
EPA, stacjonarne zastosowanie nieawaryjne
Model silnika i typ paliwa
4BTAA3.3-G13 – olej napędowy
Cykl pracy / Parametry znamionowe
Podstawowe
Zasilanie awaryjne
Rodzaj produktu
Silnik wysokoprężny 50 Hz
Typ obudowy
Tłumienie dźwięku i ochrona przed warunkami atmosferycznymi
Bez obudowy
kW/kVA
25 - 200 kW/kVA
Podstawowe
48 kW
60 kVA
Zasilanie awaryjne
53 kW
66 kVA