C550D5R

Częstotliwość

50 Hz
Zasilanie: kW kVA
Podstawowe 400 500
Zasilanie awaryjne 440 550

Dostępność produktu

Ameryka Łacińska
QSX15-G8

Częstotliwość

50

Poziomy emisji

UE, zastosowanie mobilne

UE, zastosowanie stacjonarne

EPA, zastosowanie niedrogowe (przenośne)

EPA, stacjonarne zastosowanie awaryjne

EPA, stacjonarne zastosowanie nieawaryjne

Model silnika i typ paliwa

QSX15-G8 – olej napędowy

Cykl pracy / Parametry znamionowe

Podstawowe

Zasilanie awaryjne

Rodzaj produktu

Wynajem 50 Hz - Olej napędowy

Typ obudowy

Tłumienie dźwięku i ochrona przed warunkami atmosferycznymi

kW/kVA

500 - 1000 kW/kVA

Podstawowe

400 kW

500 kVA

Zasilanie awaryjne

440 kW

550 kVA

Skontaktuj się z działem sprzedaży lub znajdź lokalizację