C200D2R

Częstotliwość

50/60, podwójny Hz
Zasilanie: kW kVA
Podstawowe 146 225
Zasilanie awaryjne 160 250

Dostępność produktu

Afryka, Bliski Wschód, Azja i Pacyfik, Ameryka Łacińska
6CTAA8.3G1

Częstotliwość

50/60

Podwójny

Poziomy emisji

UE, zastosowanie mobilne

UE, zastosowanie stacjonarne

EPA, zastosowanie niedrogowe (przenośne)

EPA, stacjonarne zastosowanie awaryjne

EPA, stacjonarne zastosowanie nieawaryjne

Model silnika i typ paliwa

QSB7-G5 – olej napędowy

Cykl pracy / Parametry znamionowe

Podstawowe

Zasilanie awaryjne

Rodzaj produktu

Wynajem 50 Hz - Olej napędowy

Wynajem 60 Hz - Olej napędowy

Typ obudowy

Tłumienie dźwięku i ochrona przed warunkami atmosferycznymi

kW/kVA

200 - 500 kW/kVA

25 - 200 kW/kVA

Podstawowe

146 kW

225 kVA

Zasilanie awaryjne

160 kW

250 kVA

Powiązane modele

Częstotliwość (Hz)

50/60, podwójny

Typ paliwa

Olej napędowy

Podstawowe

160 kW

225 kVA

Zasilanie awaryjne

176 kW

250 kVA

Skontaktuj się z działem sprzedaży lub znajdź lokalizację