Częstotliwość
50 Hz
| Zasilanie: | kW | kVA |
|---|---|---|
| Podstawowe | 127 | 159 |
| Zasilanie awaryjne | 140 | 175 |
Dostępność produktu
Azja i Pacyfik
Częstotliwość
50
Poziomy emisji
UE, zastosowanie mobilne
UE, zastosowanie stacjonarne
EPA, zastosowanie niedrogowe (przenośne)
EPA, stacjonarne zastosowanie awaryjne
EPA, stacjonarne zastosowanie nieawaryjne
Model silnika i typ paliwa
6BTAA5.9-G15 – olej napędowy
Cykl pracy / Parametry znamionowe
Podstawowe
Zasilanie awaryjne
Rodzaj produktu
Silnik wysokoprężny 50 Hz
Typ obudowy
Tłumienie dźwięku i ochrona przed warunkami atmosferycznymi
Bez obudowy
kW/kVA
25 - 200 kW/kVA
Podstawowe
127 kW
159 kVA
Zasilanie awaryjne
140 kW
175 kVA