C17 D5T do zastosowań telekomunikacyjnych

Częstotliwość

50 Hz
Zasilanie: kW kVA
Podstawowe 11.8 - 15 11,8 – 11,9
Zasilanie awaryjne 13–17 13 - 13.2

Certyfikat

Nd.

Dostępność produktu

Afryka, Bliski Wschód, Azja i Pacyfik, Europa, Indie, Ameryka Łacińska, Ameryka Północna

Zastosowania

Telecom
agregat prądotwórczy do zastosowań telekomunikacyjnych

Zespół agregatu prądotwórczego firmy Cummins® do zastosowań komercyjnych to w pełni zintegrowany system generowania energii gwarantujący optymalną wydajność, niezawodność i wszechstronność w stacjonarnych zastosowaniach zasilania awaryjnego, zasilania podstawowego i pracy ciągłej.

Cechy i korzyści

Silnik „heavy-duty” – Wytrzymały, 4-cyklowy, silnik wysokoprężny do zastosowań przemysłowych zapewnia niezawodną moc, niskie emisje spalin i szybką reakcję na zmiany obciążenia.

Alternator - Doskonała zdolność rozruchowa silnika z uzwojeniami o niskim oporze biernym 2/3, z niskim zakłóceniem kształtu fali przy obciążeniach nieliniowych.

System sterowania – Sterowanie elektroniczne PowerCommand® 1.1 jest wyposażeniem standardowym i zapewnia pełną integrację systemu agregatu prądotwórczego, w tym automatyczne zdalne uruchamianie/zatrzymywanie oraz wyświetlanie komunikatów alarmowych i komunikatów o stanie.

Układ chłodzenia - Standardowy zintegrowany system chłodnic, zaprojektowany i przetestowany pod kątem znamionowych temperatur otoczenia, upraszcza spełnienie wymagań projektowych obiektu w zakresie odprowadzania ciepła.

Obudowy - Obudowa chroniąca przed wpływem warunków atmosferycznych i dźwiękochłonna. Maks. 74 db przy 1 m przy współczynniku obciążenia 100%.

Gwarancja – Oferowana jest kompleksowa gwarancja i wsparcie zapewniane przez ogólnoświatową sieć dystrybutorów.

Zdalna obsługa - zbiornik paliwa o dużej pojemności 1000 l, solidna konstrukcja i zamykana obudowa z zabezpieczeniem przed kradzieżą.

Wydłużenie okresu międzyobsługowego, które obejmuje opcjonalny 1000-godzinny filtr paliwa oraz okresy wymiany oleju smarnego i filtra powietrza.

Możliwość podnoszenia - jednopunktowy system podnoszący ułatwiający transport. Zapewniono również dodatkowe luzy na wózki widłowe.

Zintegrowany ATS - automatyczny przełącznik źródła zasilania i ręczny przełącznik obejściowy zintegrowane wewnątrz obudowy agregatu prądotwórczego.

Specyfikacje

Model: 4-cyklowy, liniowy, wolnossący

Średnica cylindra: 91,7 mm (3,6 cala)

Skok: 127 mm (5 cali)

Pojemność skokowa: 2,5 litra (153 in3)

Blok silnika: żeliwo stopowe, silnik rzędowy 3-cylindrowy

Pojemność akumulatora: 65 AH

Alternator do ładowania akumulatorów: 36 A

Napięcie początkowe: 12 V, ujemne uziemienie

Układ paliwowy: wtrysk bezpośredni

Filtr paliwa: Nakręcane filtry paliwa z separatorem wody

Typ filtra powietrza: Wymienny suchy wkład

Rodzaj(-e) filtra(-ów) oleju smarnego: Nakręcany filtr pełnego przepływu

Standardowy system chłodzenia: 50°C (122°F), układ chłodzony powietrzem z systemem odzyskiwania płynu chłodzącego

Dokumentacja techniczna
Hz
Podstawowe kW / kVA
Zasilanie awaryjne kW / kVA
rodzaj paliwa
faza
50
11.8/11.8
13 / 13
Olej napędowy
1
50
15/11.9
17 / 13
Olej napędowy
3


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.