| Zasilanie: | kW | kVA |
|---|---|---|
| Podstawowe | 15 | 18 |
| Zasilanie awaryjne | 15,8 | 19,8 |
Dostępność produktu
Afryka, Bliski Wschód, Azja i Pacyfik, Europa, Ameryka Łacińska
Poziomy emisji
UE, zastosowanie mobilne
UE, zastosowanie stacjonarne
EPA, zastosowanie niedrogowe (przenośne)
EPA, stacjonarne zastosowanie awaryjne
EPA, stacjonarne zastosowanie nieawaryjne
Cykl pracy / Parametry znamionowe
Podstawowe
Rodzaj produktu
Telecom
Typ obudowy
Tłumienie dźwięku i ochrona przed warunkami atmosferycznymi
Bez obudowy
kW/kVA
5 - 25 kW/kVA
Podstawowe
15 kW
18 kVA
Zasilanie awaryjne
15,8 kW
19,8 kVA