C1500D6

Częstotliwość

60 Hz
Zasilanie: kW kVA
Podstawowe 1286 1608
Zasilanie awaryjne 1545 1931
Centrum danych w trybie ciągłym 1286 1608

Dostępność produktu

Afryka, Bliski Wschód, Azja i Pacyfik, Indie, Ameryka Łacińska, Ameryka Północna

Częstotliwość

60

Poziomy emisji

UE, zastosowanie mobilne

UE, zastosowanie stacjonarne

EPA, zastosowanie niedrogowe (przenośne)

EPA, stacjonarne zastosowanie awaryjne

EPA, stacjonarne zastosowanie nieawaryjne

Model silnika i typ paliwa

KTA50-G9 – olej napędowy

Cykl pracy / Parametry znamionowe

Centrum danych w trybie ciągłym

Podstawowe

Zasilanie awaryjne

Rodzaj produktu

Silnik wysokoprężny 60 Hz

Typ obudowy

Kontener ISO

Bez obudowy

kW/kVA

1000 - 2000 kW/kVA

Podstawowe

1286 kW

1608 kVA

Zasilanie awaryjne

1545 kW

1931 kVA

Centrum danych w trybie ciągłym

1286 kW

1608 kVA

Skontaktuj się z działem sprzedaży lub znajdź lokalizację