Częstotliwość
| Zasilanie: | kW | kVA |
|---|---|---|
| Podstawowe | 123 | 153 |
| Zasilanie awaryjne | 135 | 169 |
Dostępność produktu
Częstotliwość
60
Poziomy emisji
UE, zastosowanie mobilne
UE, zastosowanie stacjonarne
EPA, zastosowanie niedrogowe (przenośne)
EPA, stacjonarne zastosowanie awaryjne
EPA, stacjonarne zastosowanie nieawaryjne
Model silnika i typ paliwa
6BTAA5.9-G7 – olej napędowy
Cykl pracy / Parametry znamionowe
Podstawowe
Zasilanie awaryjne
Rodzaj produktu
Silnik wysokoprężny 60 Hz
Typ obudowy
Tłumienie dźwięku i ochrona przed warunkami atmosferycznymi
kW/kVA
25 - 200 kW/kVA
Podstawowe
123 kW
153 kVA
Zasilanie awaryjne
135 kW
169 kVA
Częstotliwość (Hz)
60
Typ paliwa
Olej napędowy
Podstawowe
72 kW
90 kVA
Zasilanie awaryjne
80 kW
100 kVA
Częstotliwość (Hz)
50
Typ paliwa
Olej napędowy
Podstawowe
65 kW
82 kVA
Zasilanie awaryjne
72 kW
90 kVA
Częstotliwość (Hz)
60
Typ paliwa
Olej napędowy
Podstawowe
91 kW
114 kVA
Zasilanie awaryjne
100 kW
125 kVA
Częstotliwość (Hz)
50
Typ paliwa
Olej napędowy
Podstawowe
80 kW
100 kVA
Zasilanie awaryjne
88 kW
110 kVA
Częstotliwość (Hz)
50
Typ paliwa
Olej napędowy
Podstawowe
109 kW
136 kVA
Zasilanie awaryjne
120 kW
150 kVA
Częstotliwość (Hz)
50
Typ paliwa
Olej napędowy
Podstawowe
124 kW
155 kVA
Zasilanie awaryjne
136 kW
170 kVA