C110D6

Częstotliwość

60 Hz
Zasilanie: kW kVA
Podstawowe 102 128
Zasilanie awaryjne 112 140
Ciągły 60 75

Dostępność produktu

Afryka, Bliski Wschód, Azja i Pacyfik, Indie, Ameryka Łacińska, Ameryka Północna
Agregat prądotwórczy 6bt5.9

Częstotliwość

60

Poziomy emisji

UE, zastosowanie mobilne

UE, zastosowanie stacjonarne

EPA, zastosowanie niedrogowe (przenośne)

EPA, stacjonarne zastosowanie awaryjne

EPA, stacjonarne zastosowanie nieawaryjne

Model silnika i typ paliwa

6BTA5.9-G6 – olej napędowy

Cykl pracy / Parametry znamionowe

Ciągły

Podstawowe

Zasilanie awaryjne

Rodzaj produktu

Silnik wysokoprężny 60 Hz

Typ obudowy

Bez obudowy

kW/kVA

25 - 200 kW/kVA

Podstawowe

102 kW

128 kVA

Zasilanie awaryjne

112 kW

140 kVA

Ciągły

60 kW

75 kVA

Powiązane modele

Częstotliwość (Hz)

60

Typ paliwa

Olej napędowy

Podstawowe

91 kW

114 kVA

Zasilanie awaryjne

100 kW

125 kVA

Skontaktuj się z działem sprzedaży lub znajdź lokalizację