Częstotliwość
Typ paliwa
| Zasilanie: | kW | kVA |
|---|---|---|
| Podstawowe | 160–184 | 200–230 |
| Zasilanie awaryjne | 176–204 | 220–255 |
Certyfikat
Dostępność produktu
Zastosowania
Sprawdzona technologia dla niezawodnego zasilania.
Podobnie jak w przypadku serii B, silniki serii C cieszą się niezrównaną reputacją w zakresie niezawodności. Silniki tej serii posiadają cechy pozwalające na zmniejszenie nakładów na konserwację i zwiększenie wydajności, aby sprostać najbardziej wymagającym wymogom eksploatacji agregatu prądotwórczego.
Specyfikacja serii C obejmuje wszystko, czego można oczekiwać od silników G-Drives serii B, ale przy pojemności 8,3 litrów i sześciocylindrowej obudowie seria C zapewnia większą moc zasilania w trybie gotowości, w trybie podstawowym i bazowym.
Cechy i korzyści
Zintegrowana konstrukcja Coolpac - Dostarczana z pakietem chłodzenia i zestawem oczyszczania powietrza dla kompletnego pakietu zasilania.
Pojedynczy napęd pasowy Poly Vee dla wentylatora, alternatora i pompy wody, z samonapinającym się kołem zębatym dla minimalnej konserwacji.
Pompa rzędowa Bosch serii P pracuje przy wysokich ciśnieniach wtrysku, co zapewnia czystsze spalanie i niższe emisje.
Filtr paliwa Spin-on i pełnoprzepływowy filtr oleju smarowego.
Holset HX montowany od góry40W turbosprężarka dla zwiększenia zasilania, oszczędności paliwa oraz obniżenia poziomu dymu i hałasu.
Serwis i pomoc techniczna - silniki G-Drive są objęte najlepszym w branży wsparciem technicznym i obsługą posprzedażną świadczoną przez ogólnoświatową sieć centrów serwisowych.