QSK38 Zabezpieczenie i serwisowanie odwiertów

Moc

920 - 1260 KM 686 - 940 kW

Moment obrotowy

3591 - 4590 lb-ft 4869 - 6223 N•m

Certyfikat

Tier 2 / Etap II, EPA Tier 2, EU Etap I

Dostępność produktu

Ameryka Północna, Afryka, Bliski Wschód, Ameryka Łacińska, Azja i Pacyfik, Europa

Zastosowania

Silniki w branży wydobycia ropy naftowej i gazu
Zabezpieczenie i serwisowanie odwiertów
Silnik QSK38 do zastosowań w zabezpieczaniu i serwisowaniu odwiertów

W wymagających zastosowaniach przemysłu naftowego i gazowego niezawodność ma pierwszorzędne znaczenie. Właśnie w takich sytuacjach silnik QSK38 robi prawdziwą różnicę, gwarantując długi czas sprawności i znakomitą wydajność. Dzięki swojej niezawodności silnik QSK38 stanowi najlepszy dostępny wybór. Za każdym razem.

Dzięki układowi V12 i mocy maksymalnej do 1260 KM stanowi doskonały wybór do bardzo wymagających  zastosowań. W pełni autonomiczny, elektroniczny układ sterowania zapewnia pełne monitorowanie silnika, automatyczną regulację parametrów w celu uzyskania najwyższej wydajności i oszczędności paliwa, a także pełną diagnostykę i prognozowanie.

Specyfikacje

Specyfikacja ogólna
Silnik wysokoprężny V-12, 4-suwowy

Średnica 6,25 cala (159 mm)
Skok 6,25 cala (159 mm)
Pojemność skokowa 37,8 l (2307 cali sześciennych)
Moc silnika* 920–1260 KM (686–940 kW)
Zasilanie Turbodoładowanie/chłodnica końcowa
Masa wieży wiertniczej** 9309 funtów (4100 kg)
Pojemność układu chłodzenia 29,5 gal. (112 l)
Pojemność układu smarowania 49,1 gal. (186 l)
Obroty W prawo (patrząc od przodu silnika)

* * Zależnie od cyklu pracy
** ** Podana masa jest przybliżona i różni się w zależności od opcji.



Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Wartości znamionowe
Model Moc deklarowana KM (kW) Maksymalny moment obrotowy funt-stopa (N·m) Certyfikat emisji spalin
QSK38 1600 (1193) przy 1900 obr./min 4604 (6242) przy 1500 obr./min Tier 2
QSK38 1531 (1142) przy 1800 obr./min 4604 (6242) przy 1500 obr./min Tier 2
QSK38 1350 (1007) przy 1800 obr./min 4320 (5857) przy 1500 obr./min Tier 2
Wydajność
Wydajność

lub