QSB dla rolnictwa (Tier 2)

Moc

110 - 275 KM 82 - 205 kW

Moment obrotowy

305 - 730 lb-ft 414 - 990 N•m

Certyfikat

Tier 2 / Etap II, EPA Tier 2, EU Etap I

Dostępność produktu

Ameryka Północna, Afryka, Bliski Wschód, Ameryka Łacińska, Azja i Pacyfik, Europa

Zastosowania

rolnictwo
Silnik Cummins QSB do zastosowań rolniczych

Niezależnie od tego czy prowadzisz 60-akrową rodzinną farmę czy dysponujesz powierzchnią 8,000 akrów, potrzebujesz precyzji i elastyczności w pełni nadzorujących elektronicznych kontrolek. 4-cylindrowy i 6-cylindrowy silnik QSB sprawiają, że każdy sprzęt pracuje ciężej, dłużej i lepiej.

Moc znamionowa z zakresu 110-275 KM oraz wersje z chłodnicą powietrza doładowującego i turbodoładowaniem zapewniają dobre rezultaty w każdych warunkach. Niewymagający szczególnej konserwacji zespół filtrów to tylko jeden z wielu standardowych elementów, które skracają czas  przeglądów. Wśród wielu opcji indywidualizacji QSB są pakiety zmniejszające poziom hałasu o nawet 4 dBA.

Ustalenie odpowiedniej dla sprzętu, warunków i nakładu pracy kombinacji nigdy nie było prostsze. Narzędzia Cummins PowerMatch oraz Cummins Advisor doradzają fachowo w zakresie specyfikacji i procesu instalacji.

Każdy silnik QSB jest objęty trzystopniową gwarancją firmy Cummins, która stanowi jeden z najbardziej kompleksowych i najprostszych planów w branży.

Silnik QSB spełnia wszystkie standardy emisji Tier 2 i Stage II oraz będzie wkrótce mieścił się w ramach norm Tier 3 i Stage IIIA dzięki wewnątrzcylindrowej technologii pozwalającej na zachowanie kompaktowego, prostego i oszczędnego designu.

Silnik QSB nie jest już dostępny w sprzedaży.

Cechy i korzyści

W QSB znajduje się żeliwny blok nadrzędny z otworem zaprojektowany tak, by zredukować hałas i zwiększyć trwałość. Zintegrowana pompa wodna, pompa smarowania, obudowa układu chłodzenia i obejście płynu chłodzącego zapobiegają wyciekom.

  • W pełni nadzorujące elektroniczne kontrolki - Optymalizują pracę silnika i zapewniają niewidoczną integrację z innymi komponentami, zaawansowaną diagnostykę oraz kompletny zestaw opcji programowania.
  • Głęboka, sztywna skrzynia korbowa ze strukturalnymi żłobieniami - Dla mniejszego hałasu i większej żywotności.
  • Turbosprężarka z zaworem upustowym HX35 - Design z zaworem upustowym optymalizuje pracę na krzywej momentu obrotowego i poprawia reakcję.
  • Niewymagający szczególnej konserwacji zespół filtrów - Filtr paliwa zawiera separator wody i czujnik wody w paliwie. 500-godzinna żywotność filtra oraz możliwość prostej wymiany od góry z wykorzystaniem filtrów Fleetguard®.
  • Centralnie umiejscowione wtryskiwacze z symetrycznymi miskami - Dla lepszego przepływu powietrza i rozproszenia paliwa, które przekłada się na większą moc, lepszą reakcję przejściową i zmniejszone zużycie paliwa w 24-zaworowych wersjach QSB.
Specyfikacje

Silniki Cummins QSB bazują na jednym z najbardziej udanych designów bloku silnika na świecie. Dostępny w wersjach 3.9-, 4.5- i 5.9 litra oraz w konfiguracji z 12 lub 24 zaworami w 6-cylindrowych modelach. Silniki QSB mają odpowiedni rozmiar, moc i moment obrotowy do każdego typu maszyn rolniczych od małych traktorów po sprzęt do stącania owoców i zbierania jagód.

 
  QSB3.9 QSB4.5 QSB5.9
Rodzaj silnika Rzędowy, 4-cylindrowy Rzędowy, 4-cylindrowy Rzędowy, 6-cylindrowy
Pojemność skokowa 238 cali kwadratowych 3.9 litra 275 cali kwadratowych 4.5 litra 359 cali kwadratowych 5.9 litra
Moc deklarowana przez producenta 120-130 KM 89-97 kW 110 KM 82 kW 130-275 KM 97-205 kW
Szczytowy moment obrotowy 350-355 funtów-stopę 475-481 N•m 305 funt-stopa 414 N•m 400-730 funtów-stopę 542-990 N•m
Średnica cylindra i skok tłoka 4.02 cala x 4.75 in102 mm x 120 mm 4.02 cala x 5.39 in102 mm x 137 mm 4.02 cala x 4.72 in102 mm x 120 mm
Zasilanie Turbodoładowanie z chłodnicą międzystopniową
Pojemność układu smarowania 10 kw. 9,5 l 10 kw. 9,5 l 17 kw. 16,1 l
Pojemność układu chłodzenia 8,3 kwarty amerykańskiej 7,9 litra 8,3 kw. 102 mm x 120 mm 10,5 kwarty amerykańskiej 9,9 litra
Długość 30,6 cala 777 mm 30,6 cala 777 mm 40,0 cala 1017 mm
Szerokość 24,9 cala 632 mm 24,9 cala 632 mm 26,9 cala 684 mm
Wysokość 37,7 cala 958 mm 35,5 cala 901 mm 37,7 cala 958 mm
Masa (z płynami) 745 funtów 338 kg 745 funtów 338 kg 952-1056  funtów 432-479 kg


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Wartości znamionowe
Model silnika Moc deklarowana KM (kW) przy obr./min Szczytowa moc KM (kW) przy obr./min Szczytowy moment obrotowy funty na stopę (N•m) przy obr./min
QSB5.9
QSB 275* 275 (205) przy 2500 275 (205) przy 2300 730 (990) przy 1500
QSB 240 240 (179) przy 2500 250 (186) przy 2300 730 (990) przy 1500
QSB 240 240 (179) przy 2400 245 (183) przy 2300 730 (990) przy 1500
QSB 230 230 (172) przy 2200 230 (172) przy 2200 652 (884) przy 1500
QSB 220 220 (164) przy 2500 230 (172) przy 2300 670 (908) przy 1500
QSB 217 217 (162) przy 2000  217 (162) przy 2000  660 (762) przy 1500 
QSB 215 215 (160) przy 2500 225 (168) przy 2300 655 (888) przy 1500
QSB 215 215 (160) przy 2200 225 (168) przy 2000 692 (938) przy 1500
QSB 205 205 (153) przy 2500 215 (160) przy 2300 625 (847) przy 1500
QSB 205 205 (153) przy 2200 215 (160) przy 2000 685 (929) przy 1500
QSB 195 193 (145) przy 2300  198 (148) przy 2200  564 (765) przy 1500 
QSB 190** 190 (142) przy 2200 200 (149) przy 2000 658 (892) przy 1500
QSB 185 185 (138) przy 2500 190 (142) przy 2300 575 (780) przy 1500
QSB 185 185 (138) przy 2200 190 (142) przy 2000 575 (780) przy 1500
QSB 180** 180 (134) przy 2200 190 (142) przy 2000 624 (846) przy 1500
QSB 173 173 (129) przy 2500 179 (133) przy 2300 530 (700) przy 1500
QSB 173 173 (129) przy 2200 178 (133) przy 2000 580 (719) przy 1300
QSB 165 165 (123) przy 2000 165 (123) przy 2000 524 (694) przy 1300
QSB 155 155 (116) przy 2300 160 (119) przy 2000 440 (597) przy 1500
QSB 155 155 (116) przy 2500 160 (119) przy 2300 440 (597) przy 1500
QSB 155 155 (116) przy 2200 160 (119) przy 2000 440 (597) przy 1500
QSB 140 140 (104) przy 2200 145 (108) przy 2000 434 (589) przy 1500
QSB 130 130 (97) przy 2500 130 (97) przy 2300 373 (506) przy 1500
QSB 130** 130 (97) przy 2200 132 (98) przy 2000 400 (542) przy 1400
QSB4.5
QSB 110 110 (82) przy 2500 110 (82) przy 2500 305 (414) przy 1500
QSB 110 110 (82) przy 2200 110 (82) przy 2200 305 (414) przy 1500
QSB3.9
QSB 130 130 (97) przy 2500 135 (101) przy 2300 355 (481) przy 1500
QSB 125 125 (93) przy 2200 125 (93) przy 2200 355 (481) przy 1500
QSB 120 120 (89) przy 2500  125 (93) przy 2300  350 (475) przy 1400 

Wszystkie dane dotyczą cyklu przerywanego, o ile nie podano inaczej. Mogą być dostępne dodatkowe cykle robocze. Można to sprawdzić u lokalnego dystrybutora lub dealera produktów marki Cummins. Wszystkie moce znamionowe spełniają Tier 2.

*Oznacza ograniczony cykl pracy.
**Oznacza ciągły cykl pracy.
Konserwacja
Interwały konserwacyjne

Silniki QSB są zaprojektowane tak, by pomiędzy przeglądami pracować przez 250 godzin/6 miesięcy w przypadku wersji z turbodoładowaniem i 500 godzin/6 miesięcy w przypadku wersji z chłodzeniem powietrza doładowującego.

Aby uzyskać pełne informacje na temat konserwacji, należy zapoznać się z Podręcznikiem użytkownika lub Instrukcją obsługi i konserwacji.
Wydajność
Wydajność

lub