Moc
Moment obrotowy
Certyfikat
Dostępność produktu
Zastosowania
Gdy masz trudne zadanie do wykonania, potrzebujesz mocy, precyzji i elastyczności silników diesla Cummins QSB. 4-cylindrowe i 6-cylindrowe elektroniczne silniki QSB zostały ulepszone tak, by sprzęt pracował ciężej, mądrzej, ciszej i dłużej. Do tego spełniają standardy emisji Tier 3/Stage IIIA dzięki wewnątrzcylindrowej technologii pozwalającej na zachowanie kompaktowego, prostego i oszczędnego designu.
QSB Series oparta jest na bardzo udanej B Series oferującej silniki o mocy 110-275 KM (82-205 kW), co stanowi wzrost o 18%, z chłodzeniem powietrza doładowującego i turbodoładowaniem dla lepszych osiągów. Silniki te łączą w pełni nadzorujące elektroniczne sterowanie z niezawodnością, jakiej można oczekiwać od jednego z najbardziej udanych i najtrwalszych projektów na świecie.
Co więcej, każdy QSB charakteryzuje lepsze uruchamianie na zimnie oraz o 5 do 9 decybeli cichsza niż u poprzednika praca. Pracuje tak samo cicho w pełni obciążony jak poprzedni QSB bez obciążenia.