Zespoły napędowe — Stage V
KOMPLETNY PAKIET MOCY - STAGE V / PERFORMANCE SERIES
W globalnym przemyśle liczą się rezultaty i niezawodność, dlatego silniki Cummins to gotowe jednostki napędowe o odpowiednim momencie obrotowym i mocy. Silniki nowej serii Stage V wyposażone są w system chłodzenia i inne.
Moc
Moment obrotowy
Certyfikat
Dostępność produktu
Zastosowania
Jako że obecnie ponad 70% jednostek napędowych wymaga wstępnej zgody na instalację, prosty proces integracji oszczędza czas i zasoby naszych klientów.
Każda jednostka napędowa firmy Cummins wyposażona jest w:
- Silnik Cummins Stage V / Performance Series
- Układ oczyszczania spalin Single Module™ (F3.8™ - L9™)
- Chłodnica
- Węże
- Filtr powietrza
- Układ chłodzenia
- Stopki mocujące
Jednostki napędowe firmy Cummins są konfigurowalne, a układy oczyszczania spalin mogą być na życzenie klienta zamontowane lub dostarczone oddzielnie.
Jednostki napędowe firmy Cummins wykorzystywane są do wielu ważnych zadań na całym świecie - od budownictwa po górnictwo. Jako największy niezależny producent silników na świecie, Cummins stara się dopasować swoje jednostki napędowe do czasu pracy maszyn klientów - niezależnie od tego czy chodzi o kruszarkę, przesiewacz, wiertnicę czy pompę.
Cechy i korzyści
WIĘCEJ ZNACZY MNIEJ - ZAKRES SILNIKÓW STAGE V / PERFORMANCE SERIES
Sercem każdej jednostki napędowej jest silnik firmy Cummins Stage V. Lepsze osiągi, większe możliwości, wyższa niezawodność i prostszy, pozbawiony EGR design silników Cummins 12L Stage V / Performance Series stanowią dowód na to, że mniej znaczy więcej, o czym mogą przekonać się dostawcy i użytkownicy.
- Przeciętnie o 20% większy moment obrotowy przy mocy na poziomie 75-320 kW
- Przeciętnie o 10% większy moment obrotowy przy mocy na poziomie 75-320 kW
- Wysoka gęstość mocy
- Niskie koszty instalacji
- Potencjalna możliwość zmniejszenia wymiarów
- Opcjonalna technologia start/stop dla zużycia paliwa korzystniejszego o 15%
CAŁKOWITA INTEGRACJA JEDNOSTKI NAPĘDOWEJ
Jednostki napędowe firmy Cummins to kompletne, mechaniczne pakiety mocy złożone z silników Stage V / Performance Series i układu chłodzenia. Wszystkie jednostki napędowe są produkowane zgodnie z tymi samymi, wysokimi standardami, gdyż Cummins dostarcza tylko najwyższą niezawodność, najszersze możliwości i najlepsze rezultaty.
UKŁAD PALIWOWY XPI FIRMY CUMMINS
Układ paliwowy XPI firmy Cummins zapewnia doskonałą wydajność, niezależnie od prędkości obrotowej silnika. Wielokrotny wtrysk paliwa w jednym cyklu pracy optymalizuje zużycie paliwa i umożliwia płynniejszą, cichszą pracę. Stalowe tłoczki i twarde jak diament popychacze czynią XPI najodporniejszym układem paliwowym jaki dotąd stworzono
UKŁAD OCZYSZCZANIA SPALIN SINGLE MODULE™ DLA JEDNOSTEK F3.8™, B4.5™, B6.7™ I L9™
Kompaktowy układ oczyszczania spalin Single Module™ łączy DOC, DPF i SCR, dzięki czemu zajmuje o 50% mniej miejsca i waży o 30% mniej niż poprzedni układ
UKŁAD OCZYSZCZANIA SPALIN FLEX MODULE DLA JEDNOSTEK X12 I X15
Ciesz się większą elastycznością instalacji dzięki wielu dostępnym konfiguracjom. Układ oczyszczania spalin Flex Module dla X12 i X15 sprawdza się przy prawie wszystkich zastosowaniach.
FILTR CZĄSTEK STAŁYCH FIRMY CUMMINS I SELEKTYWNA REDUKCJA KATALITYCZNA
Filtr cząstek stałych firmy Cummins (DPF), który wykazał skuteczność w Tier 4 Interim, działa pasywnie, przy czym aktywna regeneracja wymaga mniej niż 1 procent czasu działania i nie wywiera wpływu na funkcjonowanie sprzętu. Dowiedz się więcej.
FILTRY PALIWA Z NANOSIECI FLEETGUARD
Filtry paliwa Fleetguard z nanosiecią zapewniają 13 razy skuteczniejszą ochronę przed cząstkami o średnicy 4 mikronów i większymi. Unikalny, opatentowany design gwarantuje, że silnik nie uruchomi się, jeśli filtr nie jest założony. Dowiedz się więcej.
W PEŁNI ZINTEGROWANE ELEKTRONICZNE KONTROLKI
Pojedynczy, wielofunkcyjny Elektroniczny Moduł Kontroli (ECM) monitoruje cały dopływ powietrza do układu oczyszczania spalin, by zapewnić jak najlepsze rezultaty i prawie zerową emisję.