Moc
Moment obrotowy
Dostępność produktu
Zastosowania
Jednostki napędowe Cummins KTA 50 do wiertnic są projektowane, opracowywane, montowane i testowane w placówce Cummins. Każdy podzespół, od silnika po alternator, został skonstruowany tak, aby zapewnić optymalną wydajność, niezawodność i wszechstronność w zastosowaniach związanych z odwiertami ropy naftowej i gazu na rynkach bezemisyjnych. Kompletna jednostka napędowa jest objęta siecią serwisową i gwarancją firmy Cummins, co zapewnia większy czas sprawności pracy i wyższą wydajność platformy.
Silnik KTA50 bazuje na wydajnym układzie paliwowym PT od Cummins, aby zapewnić moc znamionową na poziomie 1,470 KM (1,097kWm) przy 1,200 obr./min i 1,750 KM (1,306kWm) przy 1,500 obr./min. Ten silnik ten jest sprzężony z alternatorem formowanym, dostosowanym do pracy na platformach wiertniczych 1,000 kWe przy 60 Hz i 1,200 kWe przy 50 Hz.
Kompletny pakiet modułów napędowych do wiertnic jest wspierany przez sieć serwisową i gwarancję Cummins, co zapewnia dłuższy czas sprawności i większą wydajność wiertnicy.
Więcej informacji można uzyskać u lokalnego dystrybutora firmy Cummins.
Dodatkowe istotne materiały: