K50 i K2000E dla górnictwa

Moc

1600 - 2000 KM 1193 - 1491 kW

Moment obrotowy

4400 - 5800 lb-ft 5966 - 7864 N•m

Dostępność produktu

Afryka, Bliski Wschód, Azja i Pacyfik, Europa, Indie, Ameryka Łacińska, Ameryka Północna

Zastosowania

Silniki dla przemysłu wydobywczego/górniczego
Silniki Cummins K50 i K2000E do zastosowań górniczych

Gdy Twój sprzęt ma przenosić góry, możesz liczyć na silniki Cummins K50, które każdego dnia zapewniają legendarną niezawodność i trwałość nawet w najtrudniejszych zastosowaniach górniczych.  Z mocą od 1600 - 2000 KM (1194 - 1492 kW) zarówno wiodące w branży silniki K2000E - jak i K50 doskonale nadają się do wszelkich zastosowań w górnictwie, od wozów odstawczych i ładowarek z napędem elektrycznym i mechanicznym po koparki i łyżki o wysokim cyklu pracy, dzięki sprawdzonym osiągom i prostocie mechanicznej układu paliwowego Cummins PT® .  Silniki Cummins K50 i K2000E zostały zaprojektowane w celu obniżenia kosztów eksploatacji i konserwacji silnika przy jednoczesnej maksymalizacji wydajności.

W silniku K2000E zastosowano odporne układy elektroniczne CENTRY i inne ulepszenia sprawdzonej platformy silnika K50, aby stworzyć niezawodny, trwały i wystarczająco inteligentny silnik V16 do najtrudniejszych zastosowań górniczych. Na przykład w maszynach transportowych układy sterowania CENTURY współpracują z zaawansowanymi elektrycznymi układami napędowymi GE Statex I, II lub III w celu optymalizacji wydajności maszyny i oszczędności paliwa.

Inne funkcje obejmują standardowe systemy wstępnego smarowania oraz CENSE™, dostępny pakiet elektronicznego monitorowania zwiększający czas sprawności, dzięki którym silniki Cummins serii K wyprzedzają pozostałe, zapewniając najlepszą wartość w cyklu użytkowania.

Podstawowa gwarancja obejmuje pełną ochronę na silniki Serii K i markowe komponenty, w tym układy elektryczne, takie jak rozruszniki i alternatory, na nieograniczoną liczbę godzin w pierwszym roku eksploatacji z możliwością przedłużenia do 2 lat lub 2000 godzin (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Podstawowa gwarancja obejmuje również standardową ochronę głównych elementów na okres 3 lat / 10 000 godzin.  Rozszerzony zakres ochrony dostępny jest w naszych planach ochrony Encompass i pozwala na elastyczne dopasowanie do potrzeb działalności górniczej klienta.  Cummins Encompass chroni Cię przez całą dobę i na całym świecie. 

Firma Cummins łączy sprawdzoną wydajność z zaawansowaną technologią oraz globalną siecią obsługi i pomocy technicznej z zasłużoną reputacją firmy reagującej na wszelkie potrzeby, o każdej porze każdego dnia.

Cechy i korzyści

  • Układ paliwowy PT - wykorzystuje sprawdzony i przetestowany układ paliwowy PT zapewniający wysoką wydajność i łatwość konserwacji.  Wtryskiwacze PT są zbudowane do obsługi wysokich ciśnień dla optymalnego spalania. 
  • Wał korbowy hartowany na gorąco - mniejszy promień śruby i walcowane gwinty zapewniają wytrzymałość i trwałość
  • System Cummins Prelub - rozprowadza i zwiększa ciśnienie oleju w silniku przed rozruchem, dzięki czemu znacznie wydłuża jego żywotność.
  • Tłoki chłodzone wewnętrznie - obniżenie temperatury denka tłoka nawet o 100°F (38°C), co zwiększa trwałość, zmniejsza zużycie pierścieni tłokowych i o 30% wydłuża żywotność cylindra. 
  • Turbosprężarki - budowane specjalnie dla silników serii K i dostępne w konfiguracjach jedno- lub dwustopniowych, aby spełnić wymagania każdego zastosowania.
Specyfikacje
 

K2000E

K50

Rodzaj silnika 

Vee 16 

Vee 16

Pojemność skokowa  3067 cali 50,25 l 3060 cali  50 l 
Moc deklarowana przez producenta  2000 KM 1492 kW 1600–1800 KM  1194–1343 kW 
Szczytowy moment obrotowy  5800 funtów na stopę  7864 N•m 4640–5225 funtów-stóp  6291–7084 N•m
Średnica cylindra i skok tłoka 

6,25 cala x 6,25 cala
159 mm x 159 mm 

Zasilanie 

Turbodoładowanie z chłodnicą międzystopniową

Pojemność układu smarowania  236 kwart amerykańskich  223 l  236 kwart amerykańskich  223 l 
Pojemność układu chłodzenia  170 kwart amerykańskich  161 l  170 kwart amerykańskich  161 l 
Długość  110 cali  2794 mm  110 cali  2794 mm
Szerokość 56 cali 1422 mm  56 cali  1422 mm 
Wysokość  74,1 cala  1882 mm  74,1 cala  1882 mm 
Masa z płynami 11670 funtów  5293 kg  11670 funtów  5293 kg 


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Wartości znamionowe

 

Model silnika  Moc deklarowana KM (kW) przy obr./min  Szczytowy moment obrotowy funt-stopa  (N•m) @ obr./min Cykl roboczy (klasa)
K2000E 2000 (1492) przy 1900  5800 (7865) przy 1500  Przerywany 
K1800E  1800 (1343) przy 1900  5225 (7085) przy 1500  Przerywany 
KTTA50  1800 (1343) przy 2100  5177 (7020) przy 1500  Przerywany 
KTA50  1600 (1194) przy 2100  4400 (5966) przy 1500  Przerywany 
KTA50  1600 (1194) przy 1900  4640 (6292) przy 1500  Przerywany 

Mogą być dostępne dodatkowe cykle robocze.  Można to sprawdzić u lokalnego dystrybutora lub dealera produktów marki Cummins.

Wydajność
Wydajność

lub